ハンドタップセット(ウイットねじ用・SKS)

ハンドタップセット(ウイットねじ用・SKS)
通常単価:
1,140円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用。
【特長】
・ねじ山の修正、作製用。
・タングステンハンド組タップ。
【用途】
・被削材:鉄、軽金属。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

T-HT5/16W18-S

ハンドタップセット(ウイットねじ用・SKS)の仕様

T-HT-Sシリーズ イメージ

T-HT-Sシリーズ イメージ

  • 加工ねじ:ウイットねじ

材質

  • 低合金鋼(SKS)

製造国

  • 日本
  • ※ ステンレス材には使用できません。
品番セット内容精度呼び寸山数ねじ長さ
(mm)
全長
(mm)
シャンク径
(mm)
シャンク四角部
(mm)
T-HT1/8W40-S先・中・上JIS3級W1/84018464.03.2
T-HT3/16W24-S先・中・上JIS3級W3/162422605.54.5
T-HT1/4W20-S先・中・上JIS3級W1/42024626.04.5
T-HT5/16W18-S先・中・上JIS3級W5/161830706.15.0
T-HT3/8W16-S先・中・上JIS3級W3/81635757.05.5
T-HT1/2W12-S先・中・上JIS3級W1/21242859.07.0
T-HT5/8W11-S先・中・上JIS3級W5/811459512.09.0
T-HT3/4W10-S先・中・上JIS3級W3/4105010514.011.0
T-HT7/8W9-S先・中・上JIS3級W7/895511517.013.0
T-HT1W8-S先・中・上JIS3級W186012520.015.0
型番
T-HT5/16W18-S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び 全長 L
(mm)
ねじ長
(mm)
シャンク径
(mm)
シャンク四角部
(mm)
下穴径
(mm)
JANコード トラスココード 山数 その他被削材 セット内容 精度

1,861円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

W5/1670306.15.0-4989999316469480-642518鉄、軽金属先・中・上JIS3級

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ローラーキャビネット EKW-1005・EKW-1007 画像

ローラーキャビネット EKW-1005・EKW-1007

KTC(京都機械工具)

使い勝手の良さや信頼性、製品の機能や品質にこだわり、基本設計を一から見直して造り込み

片口スパナ TSS-0006~0075 画像

片口スパナ TSS-0006~0075

トラスコ中山

材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。

ボール付ロング六角棒レンチ 画像

ボール付ロング六角棒レンチ

PBスイスツールズ

ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にした六角棒レンチです。

基本情報

ネジ種類 ウィット 工具材種 SKS 被削材 鋳鉄(FC) / ダクタイル鋳鉄(FCD) / アルミ圧延材(AL) / アルミ合金鋳物(AC、ADC)
タップ種類 ハンドタップ コーティング有無

ハンドタップセット(ウイットねじ用・SKS)の型番T-HT5/16W18-Sのページです。
型番T-HT5/16W18-Sに関する仕様情報を記載しております。

T-HT5/16W18-Sで型番確定

ハンドタップセット(ウイットねじ用・SKS)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
T-HT1/8W40-S
T-HT1W8-S
T-HT3/16W24-S
T-HT3/4W10-S
T-HT5/8W11-S
T-HT7/8W9-S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び 全長 L
(mm)
ねじ長
(mm)
シャンク径
(mm)
シャンク四角部
(mm)
下穴径
(mm)
JANコード トラスココード 山数 その他被削材 セット内容 精度

1,140円

1個

1日目

W1/8461843.2-4989999316438480-631040鉄、軽金属先・中・上JIS3級

21,874円

1個

1日目

W1125602015224989999512854854-96048鉄、軽金属先・中・上JIS3級

1,214円

1個

1日目

W3/1660225.54.5-4989999316445480-632816鉄、軽金属先・中・上JIS3級

11,584円

1個

2日目

W3/410550141116.54989999513097854-962810鉄、軽金属先・中・上JIS3級

7,012円

1個

1日目

W5/8954512.0913.54989999513202854-963911鉄、軽金属先・中・上JIS3級

15,443円

1個

1日目

W7/811555171319.54989999513288854-96479鉄、軽金属先・中・上JIS3級