ホースコネクタ スリムコネクタ−

ホースコネクタ スリムコネクタ−

通常単価:
649
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
・ホース内径7.5~9mm、外径13mmまで対応です。
【用途】
・スリムホースの接続に。

基本スペック

  • 商品タイプ
    関連部品
  • 高さ(mm)
    65
  • 適合ホース内径(mm)
    7.5~9
  • 適合ホース外径(mm)
    13
  • JANコード
    4975373026048
  • トラスココード
    361-1582

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

649

型番 : G079SH
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 649

スペック

  • 商品タイプ
    関連部品
  • 高さ(mm)
    65
  • 適合ホース内径(mm)
    7.5~9
  • 適合ホース外径(mm)
    13
  • JANコード
    4975373026048
  • トラスココード
    361-1582
  • 質量((g)/セット)
    40g
  • 材質
    ABS樹脂
  • 適合ニップル
    G040・G065・G044FJ・G147・G064・G074・G070

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ホースコネクタ スリムコネクタ−のレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • ホースと水栓の接続2018/07/05
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    ホースと水栓を接続するときに使用しました。問題なく使用できています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。