単眼鏡(防水型・7倍)

単眼鏡(防水型・7倍)
通常単価:
11,898
通常出荷日:
1日目

【特長】
・ミリタリースペックで高い耐衝撃性を実現したコンパクトボディの7倍単眼鏡です。
・100%ニトロゲンガス充填で完全防水タイプです。
・100/100ミルスケール内蔵しています。
・倍率7倍、レンズ口径28mm、明るさ16
【用途】
・遠くて見えにくい人・場所・物の監視・確認に。
・一般的には、スポーツ観戦、観劇・コンサート、バードウォッチング、ネイチャーウォッチング、スターウォッチングに。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TACM728-2

型番
TACM728-2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
仕様

11,898円

1個

1日目

1451000m先の視野:128m

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ その他光学機器 倍率(倍) 7 ライト有無
スケール有無 レンズ寸法(mm) 28 実視界(°) 7.3
幅×奥行×全高(mm) 39×120×39 最短合焦距離(cm) 約500 材質 ボディー:マグネシウム・ラバー、レンズ:光学ガラス(フルマルチコーティング)
JANコード 0793139630476 トラスココード 483-6758

単眼鏡(防水型・7倍)の型番TACM728-2のページです。
型番TACM728-2に関する仕様情報を記載しております。

TACM728-2で型番確定