スパイラルステップドリル(2枚刃タイプ)

スパイラルステップドリル(2枚刃タイプ)
通常単価:
11,898円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・ワークへの食いつき性が良好で、スピーディーに安定した作業が可能です。
【用途】
・被削材:鉄(強度900N/mm2以下の物)・アルミ・真鍮・プラスチック(プラスチックのみ2mm、他4mmまで)

型番

4 の型番候補があります候補を表示

型番
101-090
101-091
101-092
101-093
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
段数
(段)
穴あけ寸法
(φmm)
JANコード トラスココード 質量
(g)

14,897円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

116.5、8.5、10.5、12.5、16.5、20.5、25.5、29、32.5、36.5、40.54007140078377486-3640265

14,822円

1個

1日目

115.3、7、9、10.5、14.5、18.5、23.5、27、30.5、34.5、38.54007140078360486-3666242

12,536円

1個

1日目

96.5、8.5、10.5、12.5、16.5、20.5、25.5、29、32.54007140078391486-3682140

11,898円

1個

2日目

95.3、7、9、10.5、14.5、18.5、23.5、27、30.54007140078384486-3704123

Loading...

  1. 1

基本情報

段幅(mm) 4 シャンク径(mm) 10 被削材 鉄(4mm)、ステンレス(4mm)、アルミ(4mm)、銅(4mm)、プラスチック(2mm)
材質 コバルトハイス 表面処理 ノンコーティング シャンク形状 三面取

スパイラルステップドリル(2枚刃タイプ)のレビュー