スパイラルステップドリル(2枚刃タイプ)

スパイラルステップドリル(2枚刃タイプ)
  • 数量スライド割引
通常単価:
4,488円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・ワークへの食いつき性が良好で、スピーディーに安定した作業が可能です。
【用途】
・被削材:鉄(強度900N/mm2以下の物)・アルミ・真鍮・プラスチック(2mmまで)

型番

3 の型番候補があります候補を表示

型番
101-061
101-062
101-063
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
段数
(段)
シャンク径
(mm)
穴あけ寸法
(φmm)
JANコード トラスココード 質量
(g)

4,488円

1個あり

お見積り

964、5、6、7、8、9、10、11、124007140075505486-358516

5,488円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

984、6、8、10、12、14、16、18、204007140075512486-360742

7,788円

1個

1日目

14104、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、304007140075529486-3623130

Loading...

  1. 1

基本情報

段幅(mm) 2 被削材 鉄(2mm)、ステンレス(2mm)、アルミ(2mm)、銅(2mm)、プラスチック(2mm) 材質 コバルトハイス
表面処理 ノンコーティング シャンク形状 三面取

スパイラルステップドリル(2枚刃タイプ)のレビュー