エコノミー台はかりSD

エコノミー台はかりSD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • エコノミー台はかりSD
  • エコノミー台はかりSD
通常単価:
24,344円~
通常出荷日:
2日目~

【特長】
・荷物の発送時の重量チェックに。
・電源を入れてすぐに使用可能。
・薄型計量台を採用し、載せ降ろしが簡単。
・簡易型表示部自立スタンドを標準装備。
・塗装スチール製計量台は、標準サイズと大きいサイズのL型を用意。
・電源オートオフ機能搭載(電池使用時のみ)。
・L型軽量台には水平調整脚付き。
【用途】
・重量、動物。

(i)ご注意

  • 操作部は日本語表記となっています。

PDF

型番

5 の型番候補があります候補を表示

 
型番
SD35JP
SD75JP
SD75LJP
SD200JP
SD200LJP
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHSひょう量
(g)
最小表示
(g)
計量皿寸法D
(mm)
計量皿寸法W
(mm)
トラスココード 載台寸法(mm) 秤量(kg) 質量(g) 質量
(kg)

24,344円

1個

2日目

63500020280316479-6039316×280352600.02.6

24,344円

1個

2日目

67500050280316479-6047316×280753300.03.3

36,524円

1個

2日目

67500050400520479-6055520×4007514000.014

24,344円

1個

2日目

6200000100280316479-6012316×2802003300.03.3

36,524円

1個

お見積り

6200000100400520479-6021520×40020014000.014

Loading...

  1. 1

基本情報

主要用途 はかり 種類 本体 計量皿形状 角皿
乾電池対応 有り パソコン接続機能 無し(接続不可) プリンター接続機能 無し(接続不可)
防塵・防水機能 無し 検定 対象外 センサー方式 ロードセル方式
電源 ACアダプタ(付属)、または単2乾電池×3本(別売)

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)