自在ステンレスホースバンド 自在ステンレスホースバンドキット(スクリューユニット付)

自在ステンレスホースバンド 自在ステンレスホースバンドキット(スクリューユニット付)

通常単価:
1,828円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。
・自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。
・継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。
【用途】
・一般産業、自動車関連用。
・標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
セット内容

絞り込み

  • 2.6mバンド1本、スクリューユニット3個、継ぎ金具1個
  • 15.0mバンド1本、スクリューユニット10個、継ぎ金具5個
  • 30.0mバンド1本、スクリューユニット25個、継ぎ金具10個
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 0012949040009
  • 0012949040016
  • 0012949040023
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 414-6735
  • 414-6727
  • 414-6719
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
2.6mバンド1本、スクリューユニット3個、継ぎ金具1個
0012949040009
414-6719

在庫品1日目

当日出荷可能

1,828

型番 : 4000
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,828

スペック

  • 商品タイプ
    関連部品
  • 最小径(mm)
    76.2
  • セット内容
    2.6mバンド1本、スクリューユニット3個、継ぎ金具1個
  • JANコード
    0012949040009
  • トラスココード
    414-6719
  • 質量(g)
    250/セット
  • 材質
    スクリュー:ステンレス(SUS410)、バンド:ステンレス(SUS201)、ハウジング:ステンレス(SUS301)
  • 仕様
    8.0mmの6角ボルト、12.7mmのバンド幅
30.0mバンド1本、スクリューユニット25個、継ぎ金具10個
0012949040016
414-6727

1日目

13,227

型番 : 4001
通常出荷日 1日目
通常単価 13,227

スペック

  • 商品タイプ
    関連部品
  • 最小径(mm)
    76.2
  • セット内容
    30.0mバンド1本、スクリューユニット25個、継ぎ金具10個
  • JANコード
    0012949040016
  • トラスココード
    414-6727
  • 質量(g)
    2420/セット
  • 材質
    スクリュー:ステンレス(SUS410)、バンド:ステンレス(SUS201)、ハウジング:ステンレス(SUS301)
  • 仕様
    8.0mmの6角ボルト、12.7mmのバンド幅
15.0mバンド1本、スクリューユニット10個、継ぎ金具5個
0012949040023
414-6735

在庫品1日目

当日出荷可能

6,447

型番 : 4002
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 6,447

スペック

  • 商品タイプ
    関連部品
  • 最小径(mm)
    76.2
  • セット内容
    15.0mバンド1本、スクリューユニット10個、継ぎ金具5個
  • JANコード
    0012949040023
  • トラスココード
    414-6735
  • 質量(g)
    1370/セット
  • 材質
    スクリュー:ステンレス(SUS410)、バンド:ステンレス(SUS201)、ハウジング:ステンレス(SUS301)
  • 仕様
    8.0mmの6角ボルト、12.7mmのバンド幅

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

自在ステンレスホースバンド 自在ステンレスホースバンドキット(スクリューユニット付)のレビュー