ホースバンド14.4mmタイプ(オールステンレス製)【10個入り】

ホースバンド14.4mmタイプ(オールステンレス製)
通常単価:
1,888円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・耐食性に優れています。
【用途】
・産業用。
・大口径管用のホースヘッド。ゴムジョイント部。
・耐食性の要求される産業・工事現場。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

25 の型番候補があります候補を表示

型番
TH-30006
TH-30008
TH-30010
TH-30012
TH-30016
TH-30020
TH-30024
TH-30028
TH-30032
TH-30036
TH-30040
TH-30044
TH-30048
TH-30052
TH-30056
TH-30060
TH-30064
TH-30072
TH-30080
TH-30088
TH-30096
TH-30104
TH-30128
TH-30152
TH-30188
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大径
(mm)
最小径
(mm)
JANコード トラスココード 質量
(g)
材質 仕様

1,888円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

20114989999584004252-7316190/箱スクリュー:ステンレス(SUS305)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS302)8mmの6角ボルト、14.4mmのバンド幅

1,888円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

23134989999584011252-7324200/箱スクリュー:ステンレス(SUS305)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS302)8mmの6角ボルト、14.4mmのバンド幅

1,888円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

27144989999584028252-7332210/箱スクリュー:ステンレス(SUS305)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS302)8mmの6角ボルト、14.4mmのバンド幅

1,888円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

32174989999584035252-7341220/箱スクリュー:ステンレス(SUS305)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS302)8mmの6角ボルト、14.4mmのバンド幅

1,888円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

38214989999584042252-7359230/箱スクリュー:ステンレス(SUS305)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS302)8mmの6角ボルト、14.4mmのバンド幅

1,988円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

44214989999584059252-7367250/箱スクリュー:ステンレス(SUS305)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS302)8mmの6角ボルト、14.4mmのバンド幅

1,988円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

51274989999584066252-7375260/箱スクリュー:ステンレス(SUS305)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS302)8mmの6角ボルト、14.4mmのバンド幅

2,148円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

57334989999584073252-7383270/箱スクリュー:ステンレス(SUS305)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS302)8mmの6角ボルト、14.4mmのバンド幅

2,148円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

64404989999584080252-7391290/箱スクリュー:ステンレス(SUS305)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS302)8mmの6角ボルト、14.4mmのバンド幅

2,188円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

70464989999584097252-7405300/箱スクリュー:ステンレス(SUS305)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS302)8mmの6角ボルト、14.4mmのバンド幅

2,588円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

76524989999584103252-7413310/箱スクリュー:ステンレス(SUS305)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS302)8mmの6角ボルト、14.4mmのバンド幅

2,775円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

83594989999584110252-7421330/箱スクリュー:ステンレス(SUS305)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS302)8mmの6角ボルト、14.4mmのバンド幅

2,788円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

89654989999584127252-7430340/箱スクリュー:ステンレス(SUS305)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS302)8mmの6角ボルト、14.4mmのバンド幅

2,888円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

95714989999584134252-7481350/箱スクリュー:ステンレス(SUS305)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS302)8mmの6角ボルト、14.4mmのバンド幅

2,888円

10個入り

1パック

お見積り

102784989999584141252-7499370/箱スクリュー:ステンレス(SUS305)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS302)8mmの6角ボルト、14.4mmのバンド幅

2,965円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

108844989999584158252-7502380/箱スクリュー:ステンレス(SUS305)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS302)8mmの6角ボルト、14.4mmのバンド幅

2,965円

10個入り

1パック

1日目

114914989999584165252-7511400/箱スクリュー:ステンレス(SUS305)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS302)8mmの6角ボルト、14.4mmのバンド幅

3,184円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

127484989999584172252-7529400/箱スクリュー:ステンレス(SUS305)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS302)8mmの6角ボルト、14.4mmのバンド幅

3,298円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

140644989999584189252-7537420/箱スクリュー:ステンレス(SUS305)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS302)8mmの6角ボルト、14.4mmのバンド幅

3,420円

10個入り

1パック

1日目

152794989999584196252-7545450/箱スクリュー:ステンレス(SUS305)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS302)8mmの6角ボルト、14.4mmのバンド幅

3,596円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

165924989999584202252-7553470/箱スクリュー:ステンレス(SUS305)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS302)8mmの6角ボルト、14.4mmのバンド幅

3,647円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

1791054989999584219252-7561500/箱スクリュー:ステンレス(SUS305)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS302)8mmの6角ボルト、14.4mmのバンド幅

4,385円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

2161434989999584226252-7570570/箱スクリュー:ステンレス(SUS305)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS302)8mmの6角ボルト、14.4mmのバンド幅

4,666円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

2541814989999584233252-7588660/箱スクリュー:ステンレス(SUS305)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS302)8mmの6角ボルト、14.4mmのバンド幅

4,988円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

3112384989999584240252-7596780/箱スクリュー:ステンレス(SUS305)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS302)8mmの6角ボルト、14.4mmのバンド幅

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ 関連部品 厚み(mm) 0.58 箱入数(個) 10

ホースバンド14.4mmタイプ(オールステンレス製)のレビュー