(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホースバンド12.7mmタイプ(オールステンレス製)【10個入り】

ホースバンド12.7mmタイプ(オールステンレス製)
通常単価:
1,289円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。
【用途】
・一般産業、自動車関連用。
・標準タイプのクランプで科学、建設、空調配管、下水管などの締結用。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

22 の型番候補があります候補を表示

型番
63006
63008
63010
63012
63016
63020
63024
63028
63032
63036
63040
63044
63048
63052
63056
63060
63064
63072
63080
63088
63096
63104
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?最大径
(mm)
最小径
(mm)
JANコード トラスココード 最小径(mm) 最大径(mm) 質量(g) 質量
(g)
材質 仕様

1,289円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

620 11 4989999011265 336-2281 11 20 170.000 170/箱 スクリュー:ステンレス(SUS305)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS301) 8.0mmの6角ボルト、12.7mmのバンド幅

1,289円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

623 13 4512949630089 106-6005 13 23 170.000 170/箱 スクリュー:ステンレス(SUS305)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS301) 8.0mmの6角ボルト、12.7mmのバンド幅

1,333円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

627 14 4512949630102 106-6013 14 27 180.000 180/箱 スクリュー:ステンレス(SUS305)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS301) 8.0mmの6角ボルト、12.7mmのバンド幅

1,289円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

632 17 4512949630126 106-6021 17 32 180.000 180/箱 スクリュー:ステンレス(SUS305)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS301) 8.0mmの6角ボルト、12.7mmのバンド幅

1,289円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

638 21 4512949630164 106-6030 21 38 190.000 190/箱 スクリュー:ステンレス(SUS305)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS301) 8.0mmの6角ボルト、12.7mmのバンド幅

1,389円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

644 21 4512949630201 106-6048 21 44 210.000 210/箱 スクリュー:ステンレス(SUS305)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS301) 8.0mmの6角ボルト、12.7mmのバンド幅

1,389円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

651 27 4512949630249 106-6056 27 51 210.000 210/箱 スクリュー:ステンレス(SUS305)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS301) 8.0mmの6角ボルト、12.7mmのバンド幅

1,489円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

657 33 4512949630287 106-6064 33 57 230.000 230/箱 スクリュー:ステンレス(SUS305)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS301) 8.0mmの6角ボルト、12.7mmのバンド幅

1,489円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

664 40 4512949630324 106-6072 40 64 230.000 230/箱 スクリュー:ステンレス(SUS305)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS301) 8.0mmの6角ボルト、12.7mmのバンド幅

1,589円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

670 46 4512949630362 106-6081 46 70 250 250/箱 スクリュー:ステンレス(SUS305)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS301) 8.0mmの6角ボルト、12.7mmのバンド幅

1,789円

10個入り

1パック

1日目

676 52 4512949630409 106-6099 52 76 250 250/箱 スクリュー:ステンレス(SUS305)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS301) 8.0mmの6角ボルト、12.7mmのバンド幅

1,889円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

683 59 4512949630447 106-6102 59 83 270.000 270/箱 スクリュー:ステンレス(SUS305)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS301) 8.0mmの6角ボルト、12.7mmのバンド幅

1,889円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

689 65 4512949630485 106-6111 65 89 280.000 280/箱 スクリュー:ステンレス(SUS305)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS301) 8.0mmの6角ボルト、12.7mmのバンド幅

1,889円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

695 71 4512949630522 106-6129 71 95 290.000 290/箱 スクリュー:ステンレス(SUS305)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS301) 8.0mmの6角ボルト、12.7mmのバンド幅

1,889円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

6102 78 4512949630560 106-6137 78 102 300.000 300/箱 スクリュー:ステンレス(SUS305)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS301) 8.0mmの6角ボルト、12.7mmのバンド幅

1,989円

10個入り

1パック

1日目

6108 84 4512949630607 106-6145 84 108 310.000 310/箱 スクリュー:ステンレス(SUS305)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS301) 8.0mmの6角ボルト、12.7mmのバンド幅

1,989円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

6114 91 4512949630645 106-6153 91 114 330.000 330/箱 スクリュー:ステンレス(SUS305)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS301) 8.0mmの6角ボルト、12.7mmのバンド幅

2,289円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

6127 48 4512949630720 106-6161 48 127 340 340/箱 スクリュー:ステンレス(SUS305)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS301) 8.0mmの6角ボルト、12.7mmのバンド幅

2,289円

10個入り

1パック

1日目

6140 64 4512949630805 106-6170 64 140 370.000 370/箱 スクリュー:ステンレス(SUS305)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS301) 8.0mmの6角ボルト、12.7mmのバンド幅

2,489円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

6152 79 4512949630881 106-6188 79 152 390.000 390/箱 スクリュー:ステンレス(SUS305)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS301) 8.0mmの6角ボルト、12.7mmのバンド幅

2,489円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

6165 92 4512949630966 106-6196 92 165 410.000 410/箱 スクリュー:ステンレス(SUS305)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS301) 8.0mmの6角ボルト、12.7mmのバンド幅

2,589円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

6178 105 4512949631048 106-6200 105 178 440.000 440/箱 スクリュー:ステンレス(SUS305)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS301) 8.0mmの6角ボルト、12.7mmのバンド幅

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ 関連部品 厚み(mm) 0.58 箱入数(個) 10
バンド幅(mm) 12.7 厚さ(mm) 0.58 締付トルク(N・m) 4.5
材質1 スクリュー:ステンレス(SUS305) 材質2 バンド・ハウジング:ステンレス(SUS301) 6角ボルト(mm) 8

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

ホースバンド12.7mmタイプ(オールステンレス製)のレビュー

評価 5.0 平均5.0 (2件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    ホームセンターで探すより間単に欲しいサイズを注文できて助かります

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • ブレードホースとホースコネクタをつなぐために2016/09/29
    評価 5.05.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    以前は別の商社より購入していましたが、安価のため御社の物に変更しました。物は全く同じですので、問題なく使用できます。また、短納期になりとても助かっています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)