• 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
アルミブリッジ(はしごタイプ・2枚1セット)

アルミブリッジ(はしごタイプ・2枚1セット)

通常単価:
17,717円~
通常出荷日:
7日目

【特長】
・作業中にブリッジが外れないように荷物引掛け用フックが付いています。
・スムーズな乗り入れができる形状です。
・持ち運びしやすい収納式取手が付いています。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1組
  • 解除
最大使用質量(kg)

絞り込み

  • 100
  • 500
  • 1200
  • 解除
全長(mm)

絞り込み

  • 1200
  • 1800
  • 2100
  • 2400
  • 解除
有効幅(mm)

絞り込み

  • 250
  • 300
  • 400
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 484-9949
  • 484-9931
  • 484-9922
  • 484-9906
  • 484-9892
  • 484-9884
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1組
100
1200
300
484-9884

7日目

17,717

型番 : ABS120-30-1.0
通常出荷日 7日目
通常単価 17,717
内容量 1組

スペック

  • 仕様
    2枚1セット
  • 最大使用質量(kg)
    100
  • 全長(mm)
    1200
  • 有効幅(mm)
    300
  • トラスココード
    484-9884
  • 材質
    アルミ
  • 質量(g)
    4200/セット
1組
500
1800
250
484-9892

7日目

22,678

型番 : ABS180-25-0.5
通常出荷日 7日目
通常単価 22,678
内容量 1組

スペック

  • 仕様
    2枚1セット
  • 最大使用質量(kg)
    500
  • 全長(mm)
    1800
  • 有効幅(mm)
    250
  • トラスココード
    484-9892
  • 材質
    アルミ
  • 質量(g)
    6000/セット
1組
500
1800
300
484-9906

7日目

25,337

型番 : ABS180-30-0.5
通常出荷日 7日目
通常単価 25,337
内容量 1組

スペック

  • 仕様
    2枚1セット
  • 最大使用質量(kg)
    500
  • 全長(mm)
    1800
  • 有効幅(mm)
    300
  • トラスココード
    484-9906
  • 材質
    アルミ
  • 質量(g)
    6600/セット
1組
1200
2100
400
484-9922

7日目

68,412

型番 : ABS210-40-1.2
通常出荷日 7日目
通常単価 68,412
内容量 1組

スペック

  • 仕様
    2枚1セット
  • 最大使用質量(kg)
    1200
  • 全長(mm)
    2100
  • 有効幅(mm)
    400
  • トラスココード
    484-9922
  • 材質
    アルミ
  • 質量(g)
    14500/セット
1組
1200
2400
300
484-9931

7日目

61,428

型番 : ABS240-30-1.2
通常出荷日 7日目
通常単価 61,428
内容量 1組

スペック

  • 仕様
    2枚1セット
  • 最大使用質量(kg)
    1200
  • 全長(mm)
    2400
  • 有効幅(mm)
    300
  • トラスココード
    484-9931
  • 材質
    アルミ
  • 質量(g)
    14000/セット
1組
1200
2400
400
484-9949

7日目

75,613

型番 : ABS240-40-1.2
通常出荷日 7日目
通常単価 75,613
内容量 1組

スペック

  • 仕様
    2枚1セット
  • 最大使用質量(kg)
    1200
  • 全長(mm)
    2400
  • 有効幅(mm)
    400
  • トラスココード
    484-9949
  • 材質
    アルミ
  • 質量(g)
    16000/セット

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

アルミブリッジ(はしごタイプ・2枚1セット)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)