コロミル390 アーバ取付 RA390-J

型番

3 の型番候補があります候補を表示

型番
RA390S-100J31-17H
RA390S-100J31-17L
RA390S-100J31-17M
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
シャンク径 (d)
(mm)
刃数
(枚)
最大回転数nmax すくい角
(°)
質量
(kg)
仕様 チップサイズ
(mm)
刃配布 プログラム長さ
(mm)
寸法/L2
(mm)
寸法DC1
(mm)

-

1個

お見積り

100mm31.7591270071.1エクストラクロスピッチ(H)17等分割---

88,499円

1個

1日目

100mm31.75512700231.1コースピッチ(L)17等分割---

92,526円

1個

お見積り

100mm31.75712700101.1クロスピッチ(M)17等分割---

Loading...

  1. 1

基本情報

加工用途 平面 / 側面 被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂 取付け方法 アーバー
全長 (L)(mm) 63 適応チップ材種 超硬コート 最大切り込み深さ (Ad)(mm) 15.7
首下長(ℓ1)(mm) 63 詳細タイプ アーバ取付(FMAタイプ) 寸法l1(mm) -
切込み角 (κr)(°) 90

コロミル390 アーバ取付 RA390-Jのレビュー