コロミル 690 ロングエッジカッター 径:40-100mm HSK 690-HA

型番

6 の型番候補があります候補を表示

型番
690-040HA06-1046H
690-063HA06-1060M
690-063HA12-10105H
690-080HA10-10105M
690-080HA12-1484H
690-100HA10-10105M
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
刃数
(枚)
最大切り込み深さ (Ad)
(mm)
首下長(ℓ1)
(mm)
寸法D 5m
(mm)
質量
(kg)
仕様 チップサイズ
(mm)
刃配布 プログラム長さ
(mm)

134,566円

1個

3日目

4012/24648631.2エキストラクロスピッチ(刃数多)10等分割104

192,518円

1個

3日目

6324/56094631.9クロスピッチ(刃数中)10等分割120

-

1個

お見積り

6356/41051101256.8エキストラクロスピッチ(刃数多)10等分割180

-

1個

お見積り

8056/41051101006.1クロスピッチ(刃数中)10等分割180

-

1個

お見積り

8028/484881257.5エキストラクロスピッチ(刃数多)14等分割162

-

10個

お見積り

10056/41051511008クロスピッチ(刃数中)10等分割180

Loading...

  1. 1

基本情報

加工用途 側面 被削材 チタン 取付け方法 センタリングプラグ
仕上げ区分 仕上げ加工 適応チップ材種 超硬コートなし 最大回転数nmax 5000
詳細タイプ HSK クーラント クーラントセンタースルー 切込み角 (κr)(°) 90

コロミル 690 ロングエッジカッター 径:40-100mm HSK 690-HAのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)