コロマント 仕上げ用ロングエッジカッター 底刃 コロマントキャプト R215-C

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
R215-050C5-100L
R215-080C8-150L
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
被削材 シャンク径 (d)
(mm)
刃数
(枚)
最大切り込み深さ (Ad)
(mm)
寸法l1
(mm)
寸法l3
(mm)
寸法D 5m
(mm)
仕様 刃配布

-

1個

お見積り

50mm一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅3516/2100141.5121.550コースピッチ(刃数少)等分割

-

1個

お見積り

80mm一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン5524/2150200-80コースピッチ(刃数少)等分割

Loading...

  1. 1

基本情報

加工用途 側面 取付け方法 センタリングプラグ 仕上げ区分 仕上げ加工
詳細タイプ コロマントキャプト 勝手 R

コロマント 仕上げ用ロングエッジカッター 底刃 コロマントキャプト R215-Cのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)