ロック付きコロミル プルーラ 荒加工用エンドミル

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
R216.36-16045IYC32K-1640
R216.36-16045IYK32K-1640
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長(L)
(mm)
ドリル工程 エンドミルデザイン 回転方向 クーラント 仕様

59,130円

1個

3日目

92穴あけ工具チャンファー付または無しスクエア右勝手外部給油センターカット/コーデル

59,130円

1個

3日目

112穴あけ工具チャンファー付または無しスクエア右勝手外部給油センターカット/コーデル

Loading...

  1. 1

基本情報

刃径(D)(φ) 16 被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / チタン 刃長(ℓ)(mm) 32
刃数(枚) 6 種類 ラフィング コーティング PVD
シャンク径(d)(mm) 16 加工用途 平面 ネジレ角(θ) 強ネジレ(45°~60°)
ねじれ(mm²) 63.00 ねじれ角詳細(°) -45 刃径公差 h12
シャンク径公差 h6 材種 GC1640 切刃 コーデル
芯厚(TW) 50-60 すくい角γ(°) 9-12

ロック付きコロミル プルーラ 荒加工用エンドミルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)