ロック付きコロミル プルーラ 荒加工、中仕上げ用エンドミル

型番

1 の型番候補があります候補を表示

R216.24-16050CYC26P-1640

型番
R216.24-16050CYC26P-1640
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル工程 エンドミルデザイン 回転方向 クーラント 仕様

-

1個

お見積り

穴あけ工具コーナR付スクエア右勝手外部給油センターカット/円筒シャンク(ネック付き)/硬度48HRC以下

Loading...

  1. 1

基本情報

刃径(D)(φ) 16 被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / チタン 刃長(ℓ)(mm) 26
刃数(枚) 4 種類 スクエア コーティング PVD
シャンク径(d)(mm) 16 全長(L)(mm) 92 首下長 (ℓ1)(mm) 42
加工用途 平面 ネジレ角(θ) 強ネジレ(45°~60°) 首径(D₄)(mm) 15.2
コーナR (rε)(mm) 1 ねじれ(mm²) 45 ねじれ角詳細(°) -50
刃径公差 h9 シャンク径公差 h6 材種 GC1640
切刃 ストレート 芯厚(TW) 45-55 すくい角γ(°) 9-12

ロック付きコロミル プルーラ 荒加工、中仕上げ用エンドミルの型番R216.24-16050CYC26P-1640のページです。
型番R216.24-16050CYC26P-1640に関する仕様情報を記載しております。

R216.24-16050CYC26P-1640で型番確定

ロック付きコロミル プルーラ 荒加工、中仕上げ用エンドミルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)