コロミルプルーラ-汎用 超硬荒加工用エンドミル 1P330-XB(硬度以下48HRC)

型番

14 の型番候補があります候補を表示

型番
1P330-0200-XB-1620
1P330-0300-XB-1620
1P330-0400-XB-1620
1P330-0500-XB-1620
1P330-0600-XB-1620
1P330-0700-XB-1620
1P330-0800-XB-1620
1P330-0900-XB-1620
1P330-1000-XB-1620
1P330-1200-XB-1620
1P330-1400-XB-1620
1P330-1600-XB-1620
1P330-1800-XB-1620
1P330-2000-XB-1620
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径(D)
(φ)
刃長(ℓ)
(mm)
シャンク径(d)
(mm)
全長(L)
(mm)
使用可能長さ
(mm)
シャンクタイプ 規格 仕様 本体ハーフテーパ角
(°)
工具スタイル コーナ面取り コーナ面取り幅

5,671円

1個

3日目

266576.00ウェルドンシャンクDIN 6527 Lスクエア、センターカット、硬度48HRC以下301P330-XB--

5,671円

1個

3日目

376577.00ウェルドンシャンクDIN 6527 Lスクエア、センターカット、硬度48HRC以下301P330-XB--

6,600円

1個

3日目

486578.00ウェルドンシャンクDIN 6527 Lスクエア、センターカット、硬度48HRC以下301P330-XB45°0.100

6,600円

1個

3日目

51065710.00ウェルドンシャンクDIN 6527 Lスクエア、センターカット、硬度48HRC以下301P330-XB45°0.100

6,600円

1個

3日目

61065710.00ウェルドンシャンクDIN 6527 Lスクエア、センターカット、硬度48HRC以下-1P330-XB45°0.100

9,255円

1個

3日目

71386313.00ウェルドンシャンクDIN 6527 Lスクエア、センターカット、硬度48HRC以下301P330-XB45°0.100

9,255円

1個

3日目

81686316.00ウェルドンシャンクDIN 6527 Lスクエア、センターカット、硬度48HRC以下-1P330-XB45°0.100

11,730円

1個

3日目

916107216.00ウェルドンシャンクDIN 6527 Lスクエア、センターカット、硬度48HRC以下301P330-XB45°0.100

11,730円

1個

3日目

1019107219.00ウェルドンシャンクDIN 6527 Lスクエア、センターカット、硬度48HRC以下-1P330-XB45°0.100

15,870円

1個

3日目

1222128322.00ウェルドンシャンクDIN 6527 Lスクエア、センターカット、硬度48HRC以下-1P330-XB45°0.100

19,199円

1個

3日目

1422148322.00ウェルドンシャンクDIN 6527 Lスクエア、センターカット、硬度48HRC以下-1P330-XB45°0.150

25,500円

1個

3日目

1626169226.00ウェルドンシャンクDIN 6527 Lスクエア、センターカット、硬度48HRC以下-1P330-XB45°0.150

30,682円

1個

3日目

1826189226.00ウェルドンシャンクDIN 6527 Lスクエア、センターカット、硬度48HRC以下-1P330-XB45°0.150

38,451円

1個

3日目

20322010432.00ウェルドンシャンクDIN 6527 Lスクエア、センターカット、硬度48HRC以下-1P330-XB45°0.150

Loading...

  1. 1

基本情報

被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 刃数(枚) 3 種類 スクエア
加工用途 平面 ネジレ角(θ) 強ネジレ(45°~60°) ねじれ角詳細(°) 45
刃径公差 h10 シャンク径公差 h6 材種 1620
切込角(°) 90

コロミルプルーラ-汎用 超硬荒加工用エンドミル 1P330-XB(硬度以下48HRC)のレビュー