コロミルプルーラ-汎用 荒加工用エンドミル 1P231-XB

型番

18 の型番候補があります候補を表示

型番
1P231-0450-XB-1630
1P231-0500-XB-1630
1P231-0550-XB-1630
1P231-0600-XB-1630
1P231-0650-XB-1630
1P231-0700-XB-1630
1P231-0750-XB-1630
1P231-0800-XB-1630
1P231-0900-XB-1630
1P231-1000-XB-1630
1P231-1100-XB-1630
1P231-1200-XB-1630
1P231-1300-XB-1630
1P231-1400-XB-1630
1P231-1500-XB-1630
1P231-1600-XB-1630
1P231-1800-XB-1630
1P231-2000-XB-1630
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径(D)
(φ)
刃長(ℓ)
(mm)
シャンク径(d)
(mm)
全長(L)
(mm)
使用可能長さ
(mm)
シャンクタイプ 規格 仕様 本体ハーフテーパ角
(°)
工具スタイル コーナ面取り コーナ面取り幅

6,049円

1個

3日目

4.58.56578.50ウェルドンシャンクDIN 6527 Lスクエア、センターカット/キー溝公差に適合301P231-XB45°0.130

6,049円

1個

3日目

510.565710.50ウェルドンシャンクDIN 6527 Lスクエア、センターカット/キー溝公差に適合301P231-XB45°0.130

5,770円

1個

3日目

5.510.565710.50ウェルドンシャンクDIN 6527 Lスクエア、センターカット/キー溝公差に適合301P231-XB45°0.130

6,049円

1個

3日目

610.565710.50ウェルドンシャンクDIN 6527 Lスクエア、センターカット/キー溝公差に適合-1P231-XB45°0.130

8,102円

1個

3日目

6.513.586313.50ウェルドンシャンクDIN 6527 Lスクエア、センターカット/キー溝公差に適合301P231-XB45°0.130

8,506円

1個

3日目

713.586313.50ウェルドンシャンクDIN 6527 Lスクエア、センターカット/キー溝公差に適合301P231-XB45°0.130

9,748円

1個

3日目

7.516.586316.50ウェルドンシャンクDIN 6527 Lスクエア、センターカット/キー溝公差に適合301P231-XB45°0.130

8,506円

1個

3日目

816.586316.50ウェルドンシャンクDIN 6527 Lスクエア、センターカット/キー溝公差に適合-1P231-XB45°0.200

10,645円

1個

3日目

916.5107216.50ウェルドンシャンクDIN 6527 Lスクエア、センターカット/キー溝公差に適合301P231-XB45°0.200

10,645円

1個

3日目

1019.5107219.50ウェルドンシャンクDIN 6527 Lスクエア、センターカット/キー溝公差に適合-1P231-XB45°0.200

10,645円

1個

3日目

1122.5128322.50ウェルドンシャンクDIN 6527 Lスクエア、センターカット/キー溝公差に適合301P231-XB45°0.200

14,490円

1個

3日目

1222.5128322.50ウェルドンシャンクDIN 6527 Lスクエア、センターカット/キー溝公差に適合-1P231-XB45°0.200

13,701円

1個

3日目

1322.5148322.50ウェルドンシャンクDIN 6527 Lスクエア、センターカット/キー溝公差に適合301P231-XB45°0.200

17,328円

1個

3日目

1422.5148322.50ウェルドンシャンクDIN 6527 Lスクエア、センターカット/キー溝公差に適合-1P231-XB45°0.200

16,540円

1個

3日目

1526.5169226.50ウェルドンシャンクDIN 6527 Lスクエア、センターカット/キー溝公差に適合301P231-XB45°0.200

23,137円

1個

3日目

1626.5169226.50ウェルドンシャンクDIN 6527 Lスクエア、センターカット/キー溝公差に適合-1P231-XB45°0.200

27,633円

1個

3日目

1826.5189226.50ウェルドンシャンクDIN 6527 Lスクエア、センターカット/キー溝公差に適合-1P231-XB45°0.200

34,517円

1個

3日目

2032.52010432.50ウェルドンシャンクDIN 6527 Lスクエア、センターカット/キー溝公差に適合-1P231-XB45°0.300

Loading...

  1. 1

基本情報

被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 刃数(枚) 3 種類 スクエア
加工用途 平面 ネジレ角(θ) 標準ネジレ(30~40°) ねじれ角詳細(°) 30
刃径公差 h10 シャンク径公差 h6 材種 GC1630
切込角(°) 90

コロミルプルーラ-汎用 荒加工用エンドミル 1P231-XBのレビュー