コロミルプルーラ-汎用 荒加工、仕上げ加工用エンドミル 1P260-XB

型番

7 の型番候補があります候補を表示

型番
1P260-0500-XB-1620
1P260-0600-XB-1620
1P260-0800-XB-1620
1P260-1000-XB-1620
1P260-1200-XB-1620
1P260-1600-XB-1620
1P260-2000-XB-1620
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径(D)
(φ)
刃長(ℓ)
(mm)
シャンク径(d)
(mm)
全長(L)
(mm)
使用可能長さ
(mm)
シャンクタイプ 規格 仕様 本体ハーフテーパ角
(°)
工具スタイル コーナ面取り コーナ面取り幅

5,286円

1個

3日目

51665716.00ウェルドンシャンクCoromantスクエア、センターカット301P260-XB--

5,839円

1個

3日目

62266522.00ウェルドンシャンクCoromantスクエア、センターカット-1P260-XB--

8,477円

1個

3日目

82888028.00ウェルドンシャンクCoromantスクエア、センターカット-1P260-XB--

10,448円

1個

3日目

10321010032.00ウェルドンシャンクCoromantスクエア、センターカット-1P260-XB45°0.100

13,603円

1個

3日目

12381210038.00ウェルドンシャンクCoromantスクエア、センターカット-1P260-XB45°0.100

21,168円

1個

3日目

16501611550.00ウェルドンシャンクCoromantスクエア、センターカット-1P260-XB45°0.150

31,960円

1個

3日目

20502012550.00ウェルドンシャンクCoromantスクエア、センターカット-1P260-XB45°0.150

Loading...

  1. 1

基本情報

被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 刃数(枚) 3 種類 スクエア
加工用途 平面 ネジレ角(θ) 標準ネジレ(30~40°) ねじれ角詳細(°) 30
刃径公差 h10 シャンク径公差 h6 材種 1620
切込角(°) 90

コロミルプルーラ-汎用 荒加工、仕上げ加工用エンドミル 1P260-XBのレビュー