オリジナル工具セット GM1000

オリジナル工具セット GM1000

通常単価:
38,095
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

ミスミ限定の43点工具セットが新登場!!機能・デザイン・使いやすさにこだわったプロから一般ユーザーまで幅広く使用可能なTONEオリジナルワークグローブプレゼント!!

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

38,095

型番 : GM1000
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 38,095

スペック

  • ツールセット・工具箱のみ
    ツールセット
  • ツールセットタイプ
    両開き携帯タイプ
  • ケース寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
    433×220×240
  • セット内容(点)
    43
  • ケース色
    マットブラック
  • 差込角(mm)
    12.7
  • ケース単品質量(g)
    6400
  • セット内容1
    ソケット(12角):4D-10,12,13,14,17,19,21,22,24,26,27
  • セット内容2
    ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H
  • セット内容3
    エクステンションバー:321(150mm)
  • セット内容4
    スパナセット:DS602P(DS-5.507,0810,1113,1214,1719,2224)
  • セット内容5
    ロングめがねレンチ(45°):M45-1012,1113,1417,1921,2224
  • セット内容6
    モンキレンチ(目盛付):MW-250
  • セット内容7
    ラジオペンチ:RP-150G
  • セット内容8
    強力ニッパ:KN-150G
  • セット内容9
    貫通ドライバー:KMD-075,100,150(-角軸プラスチック柄)、KPD-001,002,003(+角軸プラスチック柄)
  • セット内容10
    ブラックシャフトハンマー:BHC-10(1ポンド)
  • セット内容11
    コンビネーションプライヤ:CP-200
  • セット内容12
    ロングボールポイントL形レンチセット(7本組):BL700(1.5,02,2.5,03,04,05,06)
  • セット内容13
    ツールケース:BX331BK

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

オリジナル工具セット GM1000 画像

オリジナル工具セット GM1000

TONE

硬度と靭性の最強のバランスを実現 。世界中のネジを徹底的に調査 しておりトルクをしっかりかけられる構造です。

ツールセット TSH430 画像

ツールセット TSH430

TONE

各種産業機械の整備に。ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチが入組みし、ボルト・ナットの整備アイテムが充実。

コンビネーションツールセット K600・ K700 画像

コンビネーションツールセット K600・ K700

TONE

軽整備に使える工具を厳選して入組みしたツールセット。専用のブローケースは道運びの利便性を追求した仕様。

オリジナル工具セット GM1000のレビュー

評価 4.5 平均 4.5 (2件のレビュー) レビューを書く
  • 基本構成に特に不満はなし2019/07/03
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    日常の作業で使う工具は一通り揃っているので、とりあえず要は足りてます。工具もTONEのものなので、別に悪くはありません。普通に使えます。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 研修機器の組み立て工具として2019/04/23
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    研修機器の組み立て工具として使用しています。価格と納期で選定し購入しました。不満な点もありませんので、特に問題なく組み立て作業が行えたため満足しています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。