フリーアームスタンド用(フリーアーム・クリップヘッド・H型スタンド)

フリーアームスタンド用(フリーアーム・クリップヘッド・H型スタンド)

通常単価:
1,288円~
通常出荷日:
2日目

角度を自由に変えることができるフリーアームスタンド用 フリーアーム/クリップヘッド/H型スタンド。
【特長】
・0561-54-73-03:専用フレキシブルパイプを使用。
・方向/高さを自由に変えることが可能。
【用途】
・pH計/計測器具/簡易機器の保持。
・植物観察(小学校理科)に使用。

基本スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 内容量
    1本

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1本
  • 解除
締付範囲(mm)

絞り込み

  • 1~20
  • 解除
その他

絞り込み

  • オプション
  • 解除
詳細タイプ

絞り込み

  • クリップヘッド
  • フリーアーム
  • 専用H型スタンド(中)
  • 解除
サイズ(mm)

絞り込み

  • 16φ×313
  • 解除
メーカー品番

絞り込み

  • 22-0242-42
  • 22-0242-40
  • 22-0110-32
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1本
-
-
フリーアーム
16φ×313
22-0242-40

2日目

5,988

型番 : 0561-54-73-03
通常出荷日 2日目
通常単価 5,988
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 締付範囲(mm)
    -
  • その他
    -
  • 詳細タイプ
    フリーアーム
  • サイズ(mm)
    16φ×313
  • メーカー品番
    22-0242-40
  • TGKコード
    0561547303
1本
1~20
オプション
クリップヘッド
-
22-0242-42

2日目

1,288

型番 : 0561-54-73-05
通常出荷日 2日目
通常単価 1,288
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 締付範囲(mm)
    1~20
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    クリップヘッド
  • サイズ(mm)
    -
  • メーカー品番
    22-0242-42
  • TGKコード
    0561547305
1本
-
オプション
専用H型スタンド(中)
-
22-0110-32

2日目

4,788

型番 : 0561-54-73-06
通常出荷日 2日目
通常単価 4,788
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 締付範囲(mm)
    -
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    専用H型スタンド(中)
  • サイズ(mm)
    -
  • メーカー品番
    22-0110-32
  • TGKコード
    0561547306

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

フリーアームスタンド用 フリーアーム/クリップヘッド/H型スタンドの詳細

フリーアームスタンド用 フリーアーム/クリップヘッド/H型スタンド 商品イメージ

フリーアームスタンド用 フリーアーム/クリップヘッド/H型スタンド 商品イメージ

フリーアームスタンド用 フリーアーム/クリップヘッド/H型スタンドの仕様

0561-54-73-03

  • 品名:フリーアーム
  • 仕様:φ16(直径16mm)×313mm

0561-54-73-05

  • 品名:クリップヘッド
  • 仕様:締付範囲1~20mm

0561-54-73-06

  • 品名:専用H型スタンド(中)

商品担当おすすめ

フリーアームスタンド用(フリーアーム・クリップヘッド・H型スタンド)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)