(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビーカー 50mL~10L ハリオ

ビーカー 50mL~10L ハリオ
  • SALE 2020/03/31まで
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
288円~ 特別価格
通常出荷日:
1日目~

30~10000mL目安目盛付き

型番

10 の型番候補があります候補を表示

型番
010020-1000051
010020-10051A
010020-100051A
010020-20051A
010020-200051A
010020-30051A
010020-300051A
010020-50051A
010020-500051A
010020-5051A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量
(ml)
一目盛
(ml)
直径×高さ
(mm)
最大外径
(φ)
胴外径 肉厚
(mm)
内径 高さ
(mm)
TGKコード 特長 重量(小箱6個当り)
(kg)
重量(大箱24個当り)
(kg)
上口径
(mm)
底外径
(mm)
目盛無から上部口までの長さ
(mm)
内容量

18,468円

18,283円

1個

5日目

10000 1000 230×360 - - - - - 0371-01-01-21 30~10000mL目安目盛付き - - 約276(注ぎ口含む)、約260(注ぎ口含まず) 約230 約90 1個

288円

285円

1個

1日目

100 10 55×73 - - - - - 0371-01-01-06 30~10000mL目安目盛付き - - - - - 1個

1,151円

1,139円

1個

1日目

1000 100 110×151 - - - - - 0371-01-01-16 30~10000mL目安目盛付き - - - - - 1個

334円

329円

1個

1日目

200 25 67×90 - - - - - 0371-01-01-09 30~10000mL目安目盛付き - - - - - 1個

2,763円

2,517円

1個

1日目

2000 250 135×203 148 135φ 2.5-4.0 - 203 0371-01-01-18 30~10000mL目安目盛付き - - - - - 1個

402円

397円

1個

1日目

300 50 78×105 - - - - - 0371-01-01-11 30~10000mL目安目盛付き 1.1 5.1 - - - 1個

4,429円

4,033円

1個

1日目

3000 250 153×225 172 153φ 2.7-5.0 約148φ 225 0371-01-01-19 30~10000mL目安目盛付き - - - - - 1個

606円

598円

1個

1日目

500 50 92×121 - - - - - 0371-01-01-13 30~10000mL目安目盛付き - - - - - 1個

7,771円

7,693円

1個

1日目

5000 500 180×280 - - - - - 0371-01-01-20 30~10000mL目安目盛付き - - - - - 1個

310円

306円

1個

1日目

50 10 46×61 - - - - - 0371-01-01-05 30~10000mL目安目盛付き - - - - - 1個

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ ビーカー・計量カップ 材質 ガラス 耐熱温度(℃) 200
内容量 1個

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

ビーカー 50mL~10L ハリオのレビュー

評価 4.0 平均4.0 (4件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    とてもコスパが良い製品で、丈夫で清掃が簡単です。
    用途は純水の収納、移動

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • プリンタインクの詰め替え2018/06/02
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    Made in Japan で綺麗なビーカーです。とても気に入っています。ビーカーは意外と近場で売っていないのでお手頃価格で手に入り嬉しく思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 3.03.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    特にこれといった特徴はない、普通のビーカーです。目安用の目盛りがついています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 塗装用樹脂の実験2018/03/12
    評価 3.03.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    ビーカーはよく利用していますが、ハリオの製品をこの価格で提供して頂けるのは初めてです。
    実際に使ってみて耐久性など問題なければこれからも利用しようと思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)