(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

乳鉢磁製並 乳棒付/乳棒のみ

乳鉢磁製並 乳棒付/乳棒のみ
  • SALE 2020/03/31まで
通常単価:
268円~ 特別価格
通常出荷日:
1日目~

型番

16 の型番候補があります候補を表示

型番
0194-54-31-01
0194-54-31-02
0194-54-31-03
0194-54-31-04
0194-54-31-05
0194-54-31-06
0194-54-31-07
0194-54-31-08
0194-54-31-11
0194-54-31-12
0194-54-31-13
0194-54-31-14
0194-54-31-15
0194-54-31-16
0194-54-31-17
0194-54-31-18
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ 全長
(mm)
外径
(mm)
内径
(mm)
高さ
(mm)
深さ
(mm)
最大径
(mm)
最小径
(mm)
品名 TGKコード 寸法詳細 重量
(g)
箱のサイズ 内容量

724円

1個

1日目

乳鉢・乳棒セット - 60 45 45 30 - - - 0194543101 乳棒長さ:70mm - - 1セット(乳鉢磁製×1 乳棒×1)

993円

1個

1日目

乳鉢・乳棒セット 94 90 70 47 35 26 13 - 0194543102 - 210(鉢のみ) - 1セット(乳鉢磁製×1 乳棒×1)

1,381円

1個

1日目

乳鉢・乳棒セット 115 120 100 60 - 30 16 - 0194543103 - 600 135×135×67 1セット(乳鉢磁製×1 乳棒×1)

1,972円

1個

1日目

乳鉢・乳棒セット 152.2 150 130 80 - 35.8 16.9 - 0194543104 - - - 1セット(乳鉢磁製×1 乳棒×1)

5,888円

1個

5日目

乳鉢・乳棒セット - 180 155 100 - - - - 0194543105 - - - 1セット(乳鉢磁製×1 乳棒×1)

7,818円

7,739円

1個

5日目

乳鉢・乳棒セット - 210 - - 85 - - - 0194543106 - - - 1セット(乳鉢磁製×1 乳棒×1)

12,083円

1個

5日目

乳鉢・乳棒セット - 240 - - 105 - - - 0194543107 - - - 1セット(乳鉢磁製×1 乳棒×1)

18,267円

1個

5日目

乳鉢・乳棒セット 300 300 260 - 140 70 - - 0194543108 - 6800(鉢)/1100(棒) - 1セット(乳鉢磁製×1 乳棒×1)

268円

1個

5日目

乳棒のみ 71 - - - - 19.5 15 60mm用 0194543111 - - - 1本

378円

1個

1日目

乳棒のみ 95 - - - - 26.4 13.7 90mm用 0194543112 - - - 1本

576円

1個

お見積り

乳棒のみ 115 - - - - 29.9 15.2 120mm用 0194543113 - - - 1本

805円

1個

5日目

乳棒のみ 150 - - - - 34.6 18 150mm用 0194543114 - - - 1本

2,428円

1個

5日目

乳棒のみ 193 - - - - 47 22.5 180mm用 0194543115 - - - 1本

2,840円

2,811円

1個

5日目

乳棒のみ 215 - - - - 55 26 210mm用 0194543116 - - - 1本

4,471円

1個

5日目

乳棒のみ 240 - - - - 62 28.9 240mm用 0194543117 - - - 1本

7,625円

1個

5日目

乳棒のみ 300 - - - - 70 33.1 300mm用 0194543118 - - - 1本

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ 乳鉢

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

乳鉢磁製並 乳棒付/乳棒のみのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)