(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

保存缶 レギュラー/80(はちまる)タイプ SUS304製

保存缶 レギュラー/80(はちまる)タイプ SUS304製
通常単価(税別):
854円~
通常出荷日:
1日目~

別売フッ素ゴムパッキンを装着すれば簡易密閉容器になります。

型番

11 の型番候補があります候補を表示

型番

0419-32-03-61

0419-32-03-62

0419-32-03-63

0419-32-03-64

0419-32-03-78

0419-32-03-79

0419-32-03-80

0419-32-03-88

0419-32-03-89

0419-32-03-90

0419-32-03-91

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量 詳細タイプ 外径×高さ
(mm)
TGKコード 品名 特長 内容量

2,604円

1個

5日目

570ml レギュラータイプ 72×180 0419320361 特々大 別売バイトンパッキンを装着すれば簡易密閉容器になります。 1個

2,253円

1個

5日目

450ml レギュラータイプ 72×140 0419320362 特大 別売バイトンパッキンを装着すれば簡易密閉容器になります。 1個

993円

1個

1日目

280ml レギュラータイプ 72×95 0419320363 別売バイトンパッキンを装着すれば簡易密閉容器になります。 1個

895円

1個

1日目

150ml レギュラータイプ 57×80 0419320364 別売バイトンパッキンを装着すれば簡易密閉容器になります。 1個

974円

1個

5日目

110ml レギュラータイプ 72×55 0419320378 浅-大 別売バイトンパッキンを装着すれば簡易密閉容器になります。 1個

895円

1個

5日目

80ml レギュラータイプ 57×55 0419320379 浅-中 別売バイトンパッキンを装着すれば簡易密閉容器になります。 1個

854円

1個

5日目

50ml レギュラータイプ 57×40 0419320380 浅-小 別売バイトンパッキンを装着すれば簡易密閉容器になります。 1個

2,741円

1個

5日目

600ml 80(はちまる)タイプ 82×140 0419320388 特々大 別売バイトンパッキンを装着すれば簡易密閉容器になります。 1個

2,350円

1個

5日目

450ml 80(はちまる)タイプ 82×108 0419320389 特大 別売バイトンパッキンを装着すれば簡易密閉容器になります。 1個

2,194円

1個

5日目

300ml 80(はちまる)タイプ 82×83 0419320390 別売バイトンパッキンを装着すれば簡易密閉容器になります。 1個

1,972円

1個

5日目

200ml 80(はちまる)タイプ 82×63 0419320391 別売バイトンパッキンを装着すれば簡易密閉容器になります。 1個

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ 小型容器 材質 ステンレス 内容量 1個

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

保存缶 レギュラー/80(はちまる)タイプ SUS304製のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)