• 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

スポイト瓶 30mL~1L 透明・茶

スポイト瓶 30mL~1L 透明・茶
通常単価:
1,798円~
通常出荷日:
2日目~

スポイト瓶で色は、透明・茶の2種類からお選びいただけます。

型番

6 の型番候補があります候補を表示

型番
0785-05-67-01
0785-05-67-05
0785-05-67-06
0785-05-68-01
0785-05-68-04
0785-05-68-06
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量 詳細タイプ 胴径
(mm)
TGKコード 底径
(mm)
全高
(mm)
本体高さ
(mm)
仕様 備考 内容量

1,798円

1個

2日目

30ml透明38Φ0785056701368865-※手吹・手加工の為、多少誤差があります。1本

4,572円

1個

お見積り

500ml透明85.5Φ078505670582200165スポイトで吸える容量:約8ml※手吹・手加工の為、多少誤差があります。1本

7,887円

1個

お見積り

1000ml透明101Φ078505670699240205-※手吹・手加工の為、多少誤差があります。1本

2,276円

1個

2日目

30ml38Φ0785056801368865-※手吹・手加工の為、多少誤差があります。1本

3,696円

1個

お見積り

250ml66Φ0785056804約65154128-※手吹・手加工の為、多少誤差があります。1本

8,179円

1個

お見積り

1000ml101Φ078505680699240205-※手吹・手加工の為、多少誤差があります。1本

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ スポイド瓶 内容量 1本

スポイト瓶 30mL~1L 透明・茶のレビュー