• 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

試薬びん 広口茶 30mL~120mL 人口吹き

型番

1 の型番候補があります候補を表示

0785-05-05-62

型番
0785-05-05-62
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
内容量

1,253円

1個

お見積り

1本

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ 試薬瓶 容量 60ml 胴径X全高(mm) 45X90
TGKコード 0785050562 栓の径(mm) 37 底径(mm) 44
口内径上部(mm) 24 下口径(mm) 22 肩までの高さ(mm) 52
内容量 1本

試薬びん 広口茶 30mL~120mL 人口吹きの型番0785-05-05-62のページです。
型番0785-05-05-62に関する仕様情報を記載しております。

0785-05-05-62で型番確定

試薬びん 広口茶 30mL~120mL 人口吹きのレビュー