• 2019/3/24 10:00~3/25 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

試薬瓶 細口 茶 30mL~120mL 人口吹き

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
0785-05-01-62
0785-05-01-63
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量 胴径X全高
(mm)
TGKコード 栓の径
(mm)
底径
(mm)
口内径上部
(mm)
下口径
(mm)
肩までの高さ
(mm)
内容量

1,108円

1個

お見積り

60ml45X900785050162334414.515531本

1,156円

1個

お見積り

120ml55X101078505016342532016661本

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ 試薬瓶 内容量 1本

試薬瓶 細口 茶 30mL~120mL 人口吹きのレビュー