(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

試薬びん 細口透明 30mL~120mL 人口吹き

試薬びん 細口透明 30mL~120mL 人口吹き

通常単価(税別):
962
通常出荷日:
10日目

並質ガラスで透明、細口地タイプの試薬びんです。

基本スペック

  • 商品タイプ
    試薬瓶
  • 容量
    60ml
  • 胴径X全高(mm)
    45X90
  • TGKコード
    0785050152
  • 栓の径(mm)
    33
  • 底径(mm)
    44
  • 口内径上部(mm)
    14.5
  • 下口径(mm)
    15
  • 肩までの高さ(mm)
    53
  • 内容量
    1本

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1本
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1本

10日目

962

型番 : 0785-05-01-52
通常出荷日 10日目
通常単価(税別) 962
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    試薬瓶
  • 容量
    60ml
  • 胴径X全高(mm)
    45X90
  • TGKコード
    0785050152
  • 栓の径(mm)
    33
  • 底径(mm)
    44
  • 口内径上部(mm)
    14.5
  • 下口径(mm)
    15
  • 肩までの高さ(mm)
    53

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

マヨネーズびん ねじ口瓶 画像

マヨネーズびん ねじ口瓶

東京硝子器械

本体とフタは別梱包です。

安全ネトロン N1-6 定尺5m 画像

安全ネトロン N1-6 定尺5m

東京硝子器械

【特長】試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に。弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。被せるだけです。取り付け・取り外しと反復使用できます。ハサミ・カッターで簡単に切断できます。

硬質チューブ用ボトルキャップ ネジ口規格GL-45 画像

硬質チューブ用ボトルキャップ ネジ口規格GL-45

東京硝子器械

【特長】取り付け用ナットは、適用チューブ外径1/16"~4mmタイプの小と、6mmタイプの大の2種類。小にはチューブ外径1/16"~2mmと2.1~4mmの両サイズ用シリコン製Oリング、大にはバイトン製Oリング付き。ネジ規格GL45用ボトルキャップで、色々なチューブサイズに対応でき、4ヶ所の紺色ガラス繊維強化のPP製ソケットと黒色ガラス繊維強化のPA製ナット付きです。バルブ無しソケットは加圧・吸引源からのチューブとナットとソケット内を貫通させて、自由にボトル内の高さ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

試薬びん 細口透明 30mL~120mL 人口吹きのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)