HPLC2・3ポート青・赤キャップ GL-14

HPLC2・3ポート青・赤キャップ GL-14

通常単価:
746円~
通常出荷日:
5日目

HPLC用キャップと組合せで使用するHPLC2・3ポート赤キャップ GL-14。
【特長】
・密閉することで、溶離液のコンタミを防ぎ、正確な分析が行える。
・フィルターで空気を通すことで、ボトルの引圧を防ぐ。
・異型アダプターを使えばガロンびん・ 試薬びんに取り付け可能。
【用途】
・HPLCへの溶媒供給、廃液貯蔵に。

基本スペック

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1セット(キャップ、パッキン)
  • 1個
  • 解除

絞り込み

  • 解除
TGKコード

絞り込み

  • 0371-05-22-69
  • 0371-05-22-68
  • 解除
摘要

絞り込み

  • 1個入り
  • パッキン付き 1個入り
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個
0371-05-22-68
1個入り

5日目

1,149

型番 : 017270-5A
通常出荷日 5日目
通常単価 1,149
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    オプション品
  • オプション種類
    キャップ
  • ネジ口規格
    GL-14
  • TGKコード
    0371-05-22-68
  • 摘要
    1個入り
  • 品名
    HPLC2・3ポートねじ口びん用青キャップ GL-14
1セット(キャップ、パッキン)
0371-05-22-69
パッキン付き 1個入り

5日目

746

型番 : 017270-13A
通常出荷日 5日目
通常単価 746
内容量 1セット(キャップ、パッキン)

スペック

  • 商品タイプ
    オプション品
  • オプション種類
    キャップ
  • ネジ口規格
    GL-14
  • TGKコード
    0371-05-22-69
  • 摘要
    パッキン付き 1個入り
  • 品名
    HPLC2・3ポートねじ口びん用赤キャップ GL-14

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

HPLC用キャップと組合せで使用するHPLC2・3ポート赤キャップ GL-14

使用イメージ図

使用イメージ図

HPLC部品のメリット

HPLC部品のメリット

特長

  • 耐圧性 -100~+150kPa
  • ISO 4796/DIN ISO 1595 準拠
  • GSマーク(耐圧性の安全保証)
  • オートクレーブ可能
  • 接続ポートが3ヵ所

商品担当おすすめ

HPLC2・3ポート青キャップ用インサート3mm/3.2mm/6mm 画像

HPLC2・3ポート青キャップ用インサート3mm/3.2mm/6mm

柴田科学

【特長】
GL-45規格のねじ口キャップに、2~4コのGL-14ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化しました。
HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。
従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。

HPLC2・3ポートキャップ用フィルターセット 画像

HPLC2・3ポートキャップ用フィルターセット

柴田科学

【特長】
GL-45規格のねじ口キャップに、2、3コのGL-14ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化しました。
HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。
従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。

HPLC2ポートキャップ GL-45 画像

HPLC2ポートキャップ GL-45

柴田科学

【特長】
GL-45規格のねじ口キャップに、2コのGL-14ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化しました。
HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。
従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。

HPLC2・3ポート青・赤キャップ GL-14のレビュー