ねじ口メンブレンキャップGL-45 青

ねじ口メンブレンキャップGL-45 青

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

ねじ口びん穴あきメンブレンキャップ。
【特長】
・キャップの中央位置に明けた穴に孔径0.2マイクロミリメートルのPTFE膜を装着。
・液体やほこり等を通さず気体だけを通す。
【用途】
・ねじ口びん(メジュームびん)用。

基本スペック

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個

お見積り

-

型番 : 017200-457A
通常出荷日 お見積り
通常単価 -
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    オプション品
  • オプション種類
    キャップ
  • ネジ口規格
    GL-45
  • 最高使用温度(℃)
    140
  • TGKコード
    0371-05-22-41
  • 材質
    ポリプロピレン
  • パッキン
    なし
  • メンブレンフィルター
    0.2μm PTFE
  • 穴径×数
    約φ7mm×1
  • 特長1
    キャップの中央位置にあけた穴に孔径0.2μmのPTFE膜をつけていますので、液体やホコリ等を通さず気体だけを透過します。
  • 特長2
    ガスが発生する試薬類の保管時や輸送時の危険を減少させることができます。またオートクレーブにかける際もキャップはしっかり閉めたままでき、事前にキャップを緩めたり、滅菌後閉め直す必要はあリません。
  • 注意事項
    乾熱滅菌器にはかけれらません。

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

ねじ口メンブレンキャップ 青

商品画像

商品画像

材質パッキンメンブレンフィルター穴数×数使用最高温度
ポリプロピレンなし0.2μm PTFE穴φ7mm×1140℃

商品担当おすすめ

HPLC4ポートキャップ GL-45 画像

HPLC4ポートキャップ GL-45

柴田科学

【特長】
GL-45規格のねじ口キャップに、4コのGL-14ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化しました。
HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。
従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。

ねじ口瓶用キャップ(青GL-45用) 画像

ねじ口瓶用キャップ(青GL-45用)

アズワン

メンブレンタイプはキャップを閉めたままオートクレーブが可能です。

メンブレンフィルター ねじ口びん用 画像

メンブレンフィルター ねじ口びん用

柴田科学

【特長】
GL-45規格のねじ口キャップに、2~4コのGL-14ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化しました。
HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。
従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。

ねじ口メンブレンキャップGL-45 青のレビュー