ねじ口びん(メジュームびん) 茶かっ色 びんのみ 25ml~1L

ねじ口びん(メジュームびん) 茶かっ色 びんのみ 25ml~1L

通常単価:
-
通常出荷日:
2日目

DURANを使用した、硝子の多目的ねじ口瓶。
【特長】
・ビン底は小球をつけて接触面積を小さくした仕様。
・均一な肉厚で機械的強度が増加。
・用途に応じてキャップを選択可能。
【用途】
・バイオテクノロジー関連、高純度医薬、試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広く使用可能。

基本スペック

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1本
  • 解除
容量(ml)

絞り込み

  • 25
  • 50
  • 100
  • 250
  • 500
  • 1000
  • 解除
ネジ口規格

絞り込み

  • GL-45
  • GL-32
  • GL-25
  • 解除
胴径×全高(mm)

絞り込み

  • 36×70
  • 46×87
  • 56×100
  • 70×138
  • 86×176
  • 101×225
  • 解除
口内径(mm)

絞り込み

  • 14
  • 17
  • 30
  • 解除
TGKコード

絞り込み

  • 0371-05-21-88
  • 0371-05-21-86
  • 0371-05-21-85
  • 0371-05-21-83
  • 0371-05-21-82
  • 0371-05-21-81
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1本
100
GL-45
56×100
30
0371-05-21-83

2日目

-

型番 : 017210-1004A
通常出荷日 2日目
通常単価 -
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ねじ口瓶
  • 容量(ml)
    100
  • ネジ口規格
    GL-45
  • 茶褐色
  • 胴径×全高(mm)
    56×100
  • 口内径(mm)
    30
  • TGKコード
    0371-05-21-83
  • 特長1
    キャップは付属されていませんが、全品ネジ規格(GL)を使用しています。透明のほうけい酸ガラスを茶染めにしてありますので、茶褐色素材のびんより溶出物が少ないです。
1本
1000
GL-45
101×225
30
0371-05-21-88

2日目

-

型番 : 017210-10004A
通常出荷日 2日目
通常単価 -
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ねじ口瓶
  • 容量(ml)
    1000
  • ネジ口規格
    GL-45
  • 茶褐色
  • 胴径×全高(mm)
    101×225
  • 口内径(mm)
    30
  • TGKコード
    0371-05-21-88
  • 特長1
    キャップは付属されていませんが、全品ネジ規格(GL)を使用しています。透明のほうけい酸ガラスを茶染めにしてありますので、茶褐色素材のびんより溶出物が少ないです。
1本
250
GL-45
70×138
30
0371-05-21-85

2日目

-

型番 : 017210-2504A
通常出荷日 2日目
通常単価 -
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ねじ口瓶
  • 容量(ml)
    250
  • ネジ口規格
    GL-45
  • 茶褐色
  • 胴径×全高(mm)
    70×138
  • 口内径(mm)
    30
  • TGKコード
    0371-05-21-85
  • 特長1
    キャップは付属されていませんが、全品ネジ規格(GL)を使用しています。透明のほうけい酸ガラスを茶染めにしてありますので、茶褐色素材のびんより溶出物が少ないです。
1本
25
GL-25
36×70
14
0371-05-21-81

2日目

-

型番 : 017210-254A
通常出荷日 2日目
通常単価 -
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ねじ口瓶
  • 容量(ml)
    25
  • ネジ口規格
    GL-25
  • 茶褐色
  • 胴径×全高(mm)
    36×70
  • 口内径(mm)
    14
  • TGKコード
    0371-05-21-81
  • 特長1
    キャップは付属されていませんが、全品ネジ規格(GL)を使用しています。透明のほうけい酸ガラスを茶染めにしてありますので、茶褐色素材のびんより溶出物が少ないです。
1本
500
GL-45
86×176
30
0371-05-21-86

2日目

-

型番 : 017210-5004A
通常出荷日 2日目
通常単価 -
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ねじ口瓶
  • 容量(ml)
    500
  • ネジ口規格
    GL-45
  • 茶褐色
  • 胴径×全高(mm)
    86×176
  • 口内径(mm)
    30
  • TGKコード
    0371-05-21-86
  • 特長1
    キャップは付属されていませんが、全品ネジ規格(GL)を使用しています。透明のほうけい酸ガラスを茶染めにしてありますので、茶褐色素材のびんより溶出物が少ないです。
1本
50
GL-32
46×87
17
0371-05-21-82

2日目

-

型番 : 017210-504A
通常出荷日 2日目
通常単価 -
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ねじ口瓶
  • 容量(ml)
    50
  • ネジ口規格
    GL-32
  • 茶褐色
  • 胴径×全高(mm)
    46×87
  • 口内径(mm)
    17
  • TGKコード
    0371-05-21-82
  • 特長1
    キャップは付属されていませんが、全品ネジ規格(GL)を使用しています。透明のほうけい酸ガラスを茶染めにしてありますので、茶褐色素材のびんより溶出物が少ないです。

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

ねじ口びん(メジュームびん) 茶かっ色 びんのみ

特長

  • バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広く使用できる多目的びん。
  • ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURANを使用。

ラインナップ

017210-504A

017210-504A

017210-5004A

017210-5004A

017210-254A

017210-254A

017210-2504A

017210-2504A

017210-1004A

017210-1004A

017210-10004A

017210-10004A


商品担当おすすめ

ねじ口びん(メジュームびん) 青キャップ付 25ml~10L 画像

ねじ口びん(メジュームびん) 青キャップ付 25ml~10L

柴田科学

バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。

規格瓶 画像

規格瓶

アズワン

並ガラス製の広口規格瓶です。

ジャム瓶 画像

ジャム瓶

アズワン

短型、丸型のガラス製ジャム瓶です。

ねじ口びん(メジュームびん) 茶かっ色 びんのみ 25ml~1Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)