ねじ口びん(メジュームびん) 赤キャップ付 25ml~10L

ねじ口びん(メジュームびん) 赤キャップ付 25ml~10L
通常単価:
-
通常出荷日:
2日目

赤キャップ付、ねじ口キャップ瓶。
【特長】
・使用最高温度120℃~。
・ガラス材質はDURANを使用。
・用途に応じてキャップを選択可能。
・ビン底は小球をつけて接触面積を小さくした仕様。
・均一な肉厚で機械的強度が増加。
【用途】
・バイオテクノロジー関連、高純度医薬、試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広く使用可能。

型番

12 の型番候補があります候補を表示

ねじ口びん(メジュームびん) 赤キャップ付

特長

キャップの特長

キャップの特長

  • バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広く使用できる多目的びん。
  • ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURANを使用。

ラインナップ

017200-100001

017200-100001

017200-10001A

017200-10001A

017200-1001A

017200-1001A

017200-1501A

017200-1501A

017200-20001

017200-20001

017200-2501A

017200-2501A

017200-2511A

017200-2511A

017200-35001

017200-35001

017200-50001

017200-50001

017200-5001A

017200-5001A

017200-501A

017200-501A

017200-7501A

017200-7501A

型番
017200-100001
017200-1001A
017200-10001A
017200-1501A
017200-20001
017200-2501A
017200-2511A
017200-35001
017200-50001
017200-5001A
017200-501A
017200-7501A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量(ml) ネジ口規格 目盛表示
(mL)
胴径×全高
(mm)
口内径
(mm)
びんのみの高さ
(mm)
全高
(mm)
TGKコード 材質 液切リング 内容量

-

1個

2日目

10000GL-452000、3000、4000、5000、6000、7000、8000、9000227×41530410-0371-05-20-60赤キャップ:フェノール樹脂/パッキング:PTFE張り/赤液切リング:ETFE1本

-

1個

2日目

100GL-4540、60、8056×10530約100-0371-05-20-53赤キャップ:フェノール樹脂/パッキング:PTFE張り/赤液切リング:ETFE1本

-

1個

2日目

1000GL-45100、200、300、400、500、600、700、800、900101×23030約225-0371-05-20-56赤キャップ:フェノール樹脂/パッキング:PTFE張り/赤液切リング:ETFE1本

-

1個

2日目

150GL-45-62×11530--0371-05-20-50赤キャップ:フェノール樹脂/パッキング:PTFE張り/赤液切リング:ETFE1本

-

1個

2日目

2000GL-45400、600、800、1000、1200、1400、1600、1800136×26530約260-0371-05-20-57赤キャップ:フェノール樹脂/パッキング:PTFE張り/赤液切リング:ETFE1本

-

1個

2日目

250GL-4550、100、150、20070×14330約138約147(キャップをした状態)0371-05-20-54赤キャップ:フェノール樹脂/パッキング:PTFE張り/赤液切リング:ETFE1本

-

1個

2日目

25GL-2510、2536×7414約70-0371-05-20-51赤キャップ:ポリブチレンテレフタレート/パッキング:PTFE張り/赤液切リング:ETFEなし1本

-

1個

2日目

3500GL-45-160×30030--0371-05-20-58赤キャップ:フェノール樹脂/パッキング:PTFE張り/赤液切リング:ETFE1本

-

1個

2日目

5000GL-45500、1000、1500、2000、2500、3000、3500、4000、4500182×33530約330-0371-05-20-59赤キャップ:フェノール樹脂/パッキング:PTFE張り/赤液切リング:ETFE1本

-

1個

2日目

500GL-45100、200、300、40086×18130約176-0371-05-20-55赤キャップ:フェノール樹脂/パッキング:PTFE張り/赤液切リング:ETFE1本

-

1個

2日目

50GL-3220、4046×9117約87-0371-05-20-52赤キャップ:ポリブチレンテレフタレート/パッキング:PTFE張り/赤液切リング:ETFE1本

-

1個

2日目

750GL-45-95×20830--0371-05-20-61赤キャップ:フェノール樹脂/パッキング:PTFE張り/赤液切リング:ETFE1本

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ねじ口びん(メジュームびん) 青キャップ付 25ml~10L 画像

ねじ口びん(メジュームびん) 青キャップ付 25ml~10L

柴田科学

バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。

規格瓶 画像

規格瓶

アズワン

並ガラス製の広口規格瓶です。

ジャム瓶 画像

ジャム瓶

アズワン

短型、丸型のガラス製ジャム瓶です。

基本情報

商品タイプ ねじ口瓶 内容量 1本

ねじ口びん(メジュームびん) 赤キャップ付 25ml~10Lのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 薬品などのサンプル入れ2019/05/02
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    薬品などのサンプル入れに使用しています.開け閉めしやすい形の蓋は,便利です.

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)