ねじ口びん(メジュームびん) 青キャップ付 25ml~10L

ねじ口びん(メジュームびん) 青キャップ付 25ml~10L
通常単価:
-
通常出荷日:
2日目

青キャップ付、ねじ口キャップ瓶。
【特長】
・使用最高温度140℃。
・ガラス材質はDURANを使用。
・用途に応じてキャップを選択可能。
・ビン底は小球をつけて接触面積を小さくした仕様。
・均一な肉厚で機械的強度が増加。
【用途】
・バイオテクノロジー関連、高純度医薬、試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広く使用可能。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

12 の型番候補があります候補を表示

ねじ口びん(メジュームびん) 青キャップ付

特長

キャップの特長

キャップの特長

  • 各種の試薬びんの中でも特に素材的に優れている「ねじ口びん」の外側に、ポリウレタンコーティング。
  • 外側からの衝撃による破損防止と、万一破損した場合の飛散防止に。
  • びん本体のほかに青キャップ付のセット品もあり、25ml~5Lまでの容量を揃えている。
  • オートクレーブによる滅菌ができる。
  • 電子レンジで使用可能。
  • 耐熱性 -30~+140℃。

ラインナップ

017200-2000

017200-2000

017200-3500

017200-3500

017200-5000

017200-5000

017200-10000

017200-10000

017200-1000A

017200-1000A

017200-100A

017200-100A

017200-150A

017200-150A

017200-250A

017200-250A

017200-25A

017200-25A

017200-500A

017200-500A

017200-50A

017200-50A

017200-750A

017200-750A

型番
017200-25A
017200-50A
017200-10000
017200-1000A
017200-100A
017200-150A
017200-2000
017200-250A
017200-3500
017200-5000
017200-500A
017200-750A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量(ml) ネジ口規格 目盛表示
(mL)
胴径×全高
(mm)
口内径
(mm)
首部分付け根外径
(mm)
キャップ最大外径
(mm)
びんのみの高さ
(mm)
TGKコード 質量
(g)
材質 液切リング 内容量

-

1個

2日目

25GL-2510、2536×7414--約700371-05-20-01-青キャップ:PPなし1本

-

1個

2日目

50GL-3220、4046×9117--約870371-05-20-02-青キャップ・青液切リング:PP1本

-

1個

2日目

10000GL-45-227×41530---0371-05-20-10-青キャップ・青液切リング:PP1本

-

1個

2日目

1000GL-45100、200、300、400、500、600、700、800、900101×23030--約2250371-05-20-06-青キャップ・青液切リング:PP1本

-

1個

2日目

100GL-4540、60、8056×10530--約1000371-05-20-03約156青キャップ・青液切リング:PP1本

-

1個

2日目

150GL-45-62×11030---0371-05-20-13-青キャップ・青液切リング:PP1本

-

1個

2日目

2000GL-45400、600、800、1000、1200、1400、1600、1800136×26730--約2600371-05-20-07約1000青キャップ・青液切リング:PP1本

-

1個

2日目

250GL-4550、100、150、20070×14330約49.2約53.5約1380371-05-20-04-青キャップ・青液切リング:PP1本

-

1個

2日目

3500GL-45-160×30030---0371-05-20-15-青キャップ・青液切リング:PP1本

-

1個

2日目

5000GL-45500、1000、1500、2000、2500、3000、3500、4000、4500182×33530--約3300371-05-20-09-青キャップ・青液切リング:PP1本

-

1個

2日目

500GL-45100、200、300、40086×18130--約1760371-05-20-05-青キャップ・青液切リング:PP1本

-

1個

2日目

750GL-45-95×20830---0371-05-20-14-青キャップ・青液切リング:PP1本

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ねじ口びん(メジュームびん) 赤キャップ付 25ml~10L 画像

ねじ口びん(メジュームびん) 赤キャップ付 25ml~10L

柴田科学

バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。

規格瓶 画像

規格瓶

アズワン

並ガラス製の広口規格瓶です。

ジャム瓶 画像

ジャム瓶

アズワン

短型、丸型のガラス製ジャム瓶です。

基本情報

商品タイプ ねじ口瓶 内容量 1本

ねじ口びん(メジュームびん) 青キャップ付 25ml~10Lのレビュー