フリップキャップ(Aタイプ・Bタイプ)

フリップキャップ(Aタイプ・Bタイプ)

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

バイアル瓶・低アルカリ瓶用フリップキャップ。
【特長】
・AタイプBタイプの2種類から選択可能。
・Bタイプはアルミ部に切り口を設け、工具を使わなくてもキャップ上面にある矢印の方向に沿って簡単にはぎとることが可能。

基本スペック

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1パック(25個)
  • 1パック(100個)
  • 解除

絞り込み

  • 乳白色
  • 解除
サイズ(mm)

絞り込み

  • 解除
TGKコード

絞り込み

  • 0717-04-13-64
  • 0717-04-13-63
  • 0717-04-13-62
  • 0717-04-13-38
  • 0717-04-13-37
  • 0717-04-13-36
  • 解除
詳細タイプ

絞り込み

  • Aタイプ
  • Bタイプ
  • 解除
適合バイアル

絞り込み

  • 1.5(16×30mm)・2(15×33・16×33mm)・3(15×38mm)
  • 3(18×33mm)・8(16×80mm)
  • 5、10~100ml(共通)
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1パック(100個)
0717-04-13-36
Aタイプ
1.5(16×30mm)・2(15×33・16×33mm)・3(15×38mm)

お見積り

-

型番 : 309081
通常出荷日 お見積り
通常単価 -
内容量 1パック(100個)

スペック

  • 商品タイプ
    オプション品
  • オプション種類
    キャップ
  • サイズ(mm)
  • 用途
    バイアルびん/低アルカリびん用
  • TGKコード
    0717-04-13-36
  • 詳細タイプ
    Aタイプ
  • 適合バイアル
    1.5(16×30mm)・2(15×33・16×33mm)・3(15×38mm)
  • 補足説明
    -
1パック(100個)
0717-04-13-37
Aタイプ
3(18×33mm)・8(16×80mm)

お見積り

-

型番 : 309091
通常出荷日 お見積り
通常単価 -
内容量 1パック(100個)

スペック

  • 商品タイプ
    オプション品
  • オプション種類
    キャップ
  • サイズ(mm)
  • 用途
    バイアルびん/低アルカリびん用
  • TGKコード
    0717-04-13-37
  • 詳細タイプ
    Aタイプ
  • 適合バイアル
    3(18×33mm)・8(16×80mm)
  • 補足説明
    -
1パック(25個)
0717-04-13-38
Aタイプ
5、10~100ml(共通)

お見積り

-

型番 : 309101
通常出荷日 お見積り
通常単価 -
内容量 1パック(25個)

スペック

  • 商品タイプ
    オプション品
  • オプション種類
    キャップ
  • サイズ(mm)
  • 用途
    バイアルびん/低アルカリびん用
  • TGKコード
    0717-04-13-38
  • 詳細タイプ
    Aタイプ
  • 適合バイアル
    5、10~100ml(共通)
  • 補足説明
    -
1パック(100個)
乳白色
0717-04-13-62
Bタイプ
1.5(16×30mm)・2(15×33・16×33mm)・3(15×38mm)

お見積り

-

型番 : 309113
通常出荷日 お見積り
通常単価 -
内容量 1パック(100個)

スペック

  • 商品タイプ
    オプション品
  • オプション種類
    キャップ
  • 乳白色
  • サイズ(mm)
  • 用途
    バイアルびん/低アルカリびん用
  • TGKコード
    0717-04-13-62
  • 詳細タイプ
    Bタイプ
  • 適合バイアル
    1.5(16×30mm)・2(15×33・16×33mm)・3(15×38mm)
  • 補足説明
    Bタイプはアルミ部に切り口を設けましたので、器具を使わなくても簡単にキャップが外せます。
1パック(100個)
乳白色
0717-04-13-63
Bタイプ
3(18×33mm)・8(16×80mm)

お見積り

-

型番 : 309123
通常出荷日 お見積り
通常単価 -
内容量 1パック(100個)

スペック

  • 商品タイプ
    オプション品
  • オプション種類
    キャップ
  • 乳白色
  • サイズ(mm)
  • 用途
    バイアルびん/低アルカリびん用
  • TGKコード
    0717-04-13-63
  • 詳細タイプ
    Bタイプ
  • 適合バイアル
    3(18×33mm)・8(16×80mm)
  • 補足説明
    Bタイプはアルミ部に切り口を設けましたので、器具を使わなくても簡単にキャップが外せます。
1パック(25個)
乳白色
0717-04-13-64
Bタイプ
5、10~100ml(共通)

お見積り

-

型番 : 309133
通常出荷日 お見積り
通常単価 -
内容量 1パック(25個)

スペック

  • 商品タイプ
    オプション品
  • オプション種類
    キャップ
  • 乳白色
  • サイズ(mm)
  • 用途
    バイアルびん/低アルカリびん用
  • TGKコード
    0717-04-13-64
  • 詳細タイプ
    Bタイプ
  • 適合バイアル
    5、10~100ml(共通)
  • 補足説明
    Bタイプはアルミ部に切り口を設けましたので、器具を使わなくても簡単にキャップが外せます。

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

フリップキャップの仕様

フリップキャップの外観

フリップキャップの外観

フリップキャップ A タイプの外形図

フリップキャップ A タイプの外形図

フリップキャップ B タイプの外形図

フリップキャップ B タイプの外形図

キャップサイズ適合バイアル
特大ロット瓶100mL
5、10~100mL(共通)
3(18×33mm)・8(16×80mm)
1.5(16×30mm)・2(15×33・16×33mm)・3(15×38mm)

商品担当おすすめ

バイアルびん(白・茶) 画像

バイアルびん(白・茶)

日電理化硝子

アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。

NEG 卓上式ハンドクリッパー THCF-2 大 画像

NEG 卓上式ハンドクリッパー THCF-2 大

三商

フリップキャップ専用です。

フリップキャップ(Aタイプ・Bタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)