バイアル用圧着ゴム栓VR-P(25個入)

バイアル用圧着ゴム栓VR-P(25個入)

通常単価:
2,449
通常出荷日:
5日目

バイアル用のゴム栓。
【特長】
・装着したまま注射器で内液を摘出できる(5~100mL用)。

基本スペック

  • 商品タイプ
    オプション品
  • オプション種類
    ゴム栓
  • 用途
    バイアルびん/低アルカリびん用
  • TGKコード
    0717-04-11-01
  • 型式
    VR-P
  • 内容量
    1パック(25個)

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1パック(25個)
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1パック(25個)

5日目

2,449

型番 : 303080
通常出荷日 5日目
通常単価 2,449
内容量 1パック(25個)

スペック

  • 商品タイプ
    オプション品
  • オプション種類
    ゴム栓
  • 用途
    バイアルびん/低アルカリびん用
  • TGKコード
    0717-04-11-01
  • 型式
    VR-P
  • 仕様
    バイアルびんV-5、V-10~V-100用、NV-5~NV-30用
  • 特長1
    装着したまま注射器で内液を摘出、オートクレーブが可能です。(5~100mL用)

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

バイアル用圧着ゴム栓VR-Pの仕様

バイアル用圧着ゴム栓VR-Pの外観

バイアル用圧着ゴム栓VR-Pの外観

バイアル用圧着ゴム栓VR-Pの外形図

バイアル用圧着ゴム栓VR-Pの外形図


商品担当おすすめ

ゴム栓 液状用 ブチル・TFライナー・シリコン 画像

ゴム栓 液状用 ブチル・TFライナー・シリコン

日電理化硝子

バイアル瓶・低アルカリ瓶で使用される、液状用ブチルゴム栓です。

ゴム栓 凍結乾燥用 Aタイプ/Bタイプ 画像

ゴム栓 凍結乾燥用 Aタイプ/Bタイプ

日電理化硝子

バイアル瓶・低アルカリ瓶で使用される、凍結乾燥用ブチルゴム栓。

バイアル瓶用ゴム栓・キャップ・パッキン 画像

バイアル瓶用ゴム栓・キャップ・パッキン

アズワン

No.1用、2~8用です。

バイアル用圧着ゴム栓VR-P(25個入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)