目盛付バイアル 茶 GV-10~50 標準セット(5組入)

目盛付バイアル 茶 GV-10~50 標準セット(5組入)

通常単価:
1,800円~
通常出荷日:
5日目

水質検査用のバイアル。
【特長】
・瓶・カバーキャップ・パッキング共にオートクレーブ・乾熱減菌に対応※オートクレーブ時にはキャップは締めない。
・瓶の目盛は目安(±3%)であり、保証値ではない。
【用途】
・水質検査、大腸菌検査、目盛付汎用など。

基本スペック

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1箱(5本)
  • 解除
容量

絞り込み

  • 10ml
  • 15ml
  • 25ml
  • 50ml
  • 解除
外径X高さ(mm)

絞り込み

  • 24X45H
  • 27X55H
  • 30X65H
  • 40X75H
  • 解除
TGKコード

絞り込み

  • 0717-04-10-94
  • 0717-04-10-93
  • 0717-04-10-92
  • 0717-04-10-91
  • 解除
型式

絞り込み

  • GV-50
  • GV-25
  • GV-15
  • GV-10
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1箱(5本)
10ml
24X45H
0717-04-10-91
GV-10

5日目

1,800

型番 : 206050
通常出荷日 5日目
通常単価 1,800
内容量 1箱(5本)

スペック

  • 商品タイプ
    バイアル瓶
  • 容量
    10ml
  • 茶褐色
  • 外径X高さ(mm)
    24X45H
  • TGKコード
    0717-04-10-91
  • 型式
    GV-10
  • 仕様
    茶褐色 標準セット
  • 特長1
    標準セットは乾熱滅菌・オートクレーブに対応可能です。
  • 特長2
    目盛精度も良く、使いやすく洗いやすい広口タイプです。
  • 補足説明
    標準セットはダブルテフロンパッキンです。画像は瓶本体色が透明の商品ものを利用。
1箱(5本)
15ml
27X55H
0717-04-10-92
GV-15

5日目

2,110

型番 : 206052
通常出荷日 5日目
通常単価 2,110
内容量 1箱(5本)

スペック

  • 商品タイプ
    バイアル瓶
  • 容量
    15ml
  • 茶褐色
  • 外径X高さ(mm)
    27X55H
  • TGKコード
    0717-04-10-92
  • 型式
    GV-15
  • 仕様
    茶褐色 標準セット
  • 特長1
    標準セットは乾熱滅菌・オートクレーブに対応可能です。
  • 特長2
    目盛精度も良く、使いやすく洗いやすい広口タイプです。
  • 補足説明
    標準セットはダブルテフロンパッキンです。画像は瓶本体色が透明の商品ものを利用。
1箱(5本)
25ml
30X65H
0717-04-10-93
GV-25

5日目

2,480

型番 : 206053
通常出荷日 5日目
通常単価 2,480
内容量 1箱(5本)

スペック

  • 商品タイプ
    バイアル瓶
  • 容量
    25ml
  • 茶褐色
  • 外径X高さ(mm)
    30X65H
  • TGKコード
    0717-04-10-93
  • 型式
    GV-25
  • 仕様
    茶褐色 標準セット
  • 特長1
    標準セットは乾熱滅菌・オートクレーブに対応可能です。
  • 特長2
    目盛精度も良く、使いやすく洗いやすい広口タイプです。
  • 補足説明
    標準セットはダブルテフロンパッキンです。画像は瓶本体色が透明の商品ものを利用。
1箱(5本)
50ml
40X75H
0717-04-10-94
GV-50

5日目

3,250

型番 : 206054
通常出荷日 5日目
通常単価 3,250
内容量 1箱(5本)

スペック

  • 商品タイプ
    バイアル瓶
  • 容量
    50ml
  • 茶褐色
  • 外径X高さ(mm)
    40X75H
  • TGKコード
    0717-04-10-94
  • 型式
    GV-50
  • 仕様
    茶褐色 標準セット
  • 特長1
    標準セットは乾熱滅菌・オートクレーブに対応可能です。
  • 特長2
    目盛精度も良く、使いやすく洗いやすい広口タイプです。
  • 補足説明
    標準セットはダブルテフロンパッキンです。画像は瓶本体色が透明の商品ものを利用。

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

目盛付バイアルの仕様

目盛付バイアル 茶 GV-10の外観

目盛付バイアル 茶 GV-10の外観

型式 : GV-10

容量 : 10ml、外径×高さ : 24×45mm

型式 : GV-15

容量 : 15ml、外径×高さ : 27×55mm

型式 : GV-25

容量 : 25ml、外径×高さ : 30×65mm

型式 : GV-50

容量 : 50ml、外径×高さ : 40×75mm


商品担当おすすめ

目盛付バイアル 白 GV-10~50 画像

目盛付バイアル 白 GV-10~50

日電理化硝子

標準セットは乾熱滅菌・オートクレーブに対応可能です。、目盛精度も良く、使いやすく洗いやすい広口タイプです。

目盛付バイアルGV-10・透明 画像

目盛付バイアルGV-10・透明

アズワン

目盛付バイアルGV-10。

目盛付バイアル 茶 GV-10~50 標準セット(5組入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)