穴開キャップ 黒 SY用

穴開キャップ 黒 SY用

通常単価:
4,075円~
通常出荷日:
5日目

キャップをあけることなく直接シリンジを差し込めるキャップ。
【特長】
・材質 : フェノール樹脂製
・適合バイアル : SY-06、-07、-スピッチ

基本スペック

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1パック(100個)
  • 解除
穴径(mm)

絞り込み

  • 5
  • 7
  • 8
  • 解除
TGKコード

絞り込み

  • 0717-04-07-73
  • 0717-04-07-72
  • 0717-04-07-71
  • 解除
適合バイアル

絞り込み

  • SY-08、-09、-1、-2
  • SY-06、-07、-スピッチ
  • SY-3、-5
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1パック(100個)
5
0717-04-07-71
SY-06、-07、-スピッチ

5日目

4,075

型番 : 308060
通常出荷日 5日目
通常単価 4,075
内容量 1パック(100個)

スペック

  • 商品タイプ
    オプション品
  • オプション種類
    キャップ
  • 穴径(mm)
    5
  • 用途
    シリンジバイアル用
  • TGKコード
    0717-04-07-71
  • 適合バイアル
    SY-06、-07、-スピッチ
  • 材質
    フェノール樹脂製
1パック(100個)
7
0717-04-07-72
SY-08、-09、-1、-2

5日目

4,255

型番 : 308061
通常出荷日 5日目
通常単価 4,255
内容量 1パック(100個)

スペック

  • 商品タイプ
    オプション品
  • オプション種類
    キャップ
  • 穴径(mm)
    7
  • 用途
    シリンジバイアル用
  • TGKコード
    0717-04-07-72
  • 適合バイアル
    SY-08、-09、-1、-2
  • 材質
    フェノール樹脂製
1パック(100個)
8
0717-04-07-73
SY-3、-5

5日目

4,617

型番 : 308062
通常出荷日 5日目
通常単価 4,617
内容量 1パック(100個)

スペック

  • 商品タイプ
    オプション品
  • オプション種類
    キャップ
  • 穴径(mm)
    8
  • 用途
    シリンジバイアル用
  • TGKコード
    0717-04-07-73
  • 適合バイアル
    SY-3、-5
  • 材質
    フェノール樹脂製

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

穴開キャップの仕様

穴開キャップ 黒の外観

穴開キャップ 黒の外観

サイズ
穴径 : 5、7、8mm


商品担当おすすめ

シリンジバイアル 白/茶 SY 画像

シリンジバイアル 白/茶 SY

日電理化硝子

穴あきキャップとパッキングを組合せた管びんです。HPLC用オートサンプラーに適しています。

NEGシリンジバイアル SY-06 96入 画像

NEGシリンジバイアル SY-06 96入

三商

NEGシリンジバイアル SY-06。キャップを取らずに直接シリンジを差し込めます。

NEGシリンジバイアル 茶 SY-09 100入 画像

NEGシリンジバイアル 茶 SY-09 100入

三商

キャップを取らずに直接シリンジを差し込めます。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)