(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

よう化カリウムでんぷん紙

よう化カリウムでんぷん紙

通常単価(税別):
1,900
通常出荷日:
5日目

酸化剤を検出すると青色に変化する試験紙。
【特長】
・ヨウ素を遊離する還元性物質の検出、例えば酸性液中の亜硫酸イオンなどの検出に用います
・酸化剤が存在すると、白色から青色に変化する
・ヨウ化カリウムが酸化剤により酸化され、ヨウ素となり
・ヨウ素がデンプンと反応し、青色になる非常に鋭敏な反応がある試験紙
・塩素、臭素、オゾン、硫酸酸性中の亜硝酸などの酸化剤の検出に用いられる
【用途】
・残留塩素濃度の検査、塗料工場におけるジアゾ化工程での亜硝酸の検出

基本スペック

  • 商品タイプ
    試験紙
  • サイズ(mm)
    7X70
  • 品名
    よう化カリウムでんぷん紙
  • TGKコード
    0567-44-01-25
  • メーカー品番
    7810070
  • 内容量
    1箱(200枚)

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1箱(200枚)
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1箱(200枚)

5日目

1,900

型番 : 07810070
通常出荷日 5日目
通常単価(税別) 1,900
内容量 1箱(200枚)

スペック

  • 商品タイプ
    試験紙
  • サイズ(mm)
    7X70
  • 品名
    よう化カリウムでんぷん紙
  • TGKコード
    0567-44-01-25
  • メーカー品番
    7810070
  • 脚注
    乾燥度試験紙標準変色表(含水率1.0~10.0表示)は別売です。

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

よう化カリウムでんぷん紙の特長

塩素、臭素、オゾン、硫酸酸性中の亜硝酸などの酸化剤の検出に用いる。
酸化剤が存在すると、白色から青色に変化する。
次亜塩素酸塩(CIO-2mg/L以上)、亜硝酸塩(NO2-3mg/L以上)で呈色する。
ヨウ化カリウムが酸化剤により酸化され、ヨウ素となり、ヨウ素がデンプンと反応し、青色になる。非常に鋭敏な反応。
残留塩素濃度の検査に用いられる。
プールなどの足洗場の管理、製紙・繊維工場などにおける濃度管理、その他殺菌消毒の検査に用いられる。
塗料工場におけるジアゾ化工程での亜硝酸の検出に使用できる。
亜硝酸の測定の場合、希硫酸で弱酸性にして測定。

よう化カリウムでんぷん紙の仕様

品  名商品コード寸法(mm)
よう化カリウム
でんぷん紙
078100707×70

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

よう化カリウムでんぷん紙

よう化カリウムでんぷん紙

    リトマス試験紙 青 紙箱入 千枚入

    リトマス試験紙 青 紙箱入 千枚入

      アドバンテック東洋 定性ろ紙 種類 定性ろ紙 グレード No.1 3-360-509

      アドバンテック東洋 定性ろ紙 種類 定性ろ紙 グレード No.1 3-360-509

        クロール試験紙

        クロール試験紙

          リトマス試験紙 ブック/ロールタイプ

          リトマス試験紙 ブック/ロールタイプ

            アドバンテック東洋 定性ろ紙 種類 定性ろ紙 グレード No.2 3-360-519

            アドバンテック東洋 定性ろ紙 種類 定性ろ紙 グレード No.2 3-360-519

              オイル試験紙

              オイル試験紙

                オイル試験紙

                オイル試験紙

                  アドバンテック東洋 硬質ろ紙 種類 硬質ろ紙 大きさ 400㎜φ 3-360-631

                  アドバンテック東洋 硬質ろ紙 種類 硬質ろ紙 大きさ 400㎜φ 3-360-631

                    アドバンテック東洋 硬質ろ紙 種類 硬質ろ紙 大きさ 300㎜φ 3-360-608

                    アドバンテック東洋 硬質ろ紙 種類 硬質ろ紙 大きさ 300㎜φ 3-360-608

                      アドバンテック 乾燥度試験紙

                      アドバンテック 乾燥度試験紙

                        定性濾紙

                        定性濾紙

                          よう化カリウムデンプン試験紙

                          よう化カリウムデンプン試験紙

                            メーカー アドバンテック東洋 アドバンテック東洋 ケニス アズワン 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械 アズワン ケニス ケニス 三商 アズワン 東京硝子器械
                            通常価格
                            (税別)
                            1,900円 1,980円 9,673円 2,659円 772円~ 11,621円 7,169円 5,855円 17,616円 9,475円 2,310円 540円~ 1,025円
                            通常出荷日 5日目   5日目   4日目   1日目   5日目~   4日目   11日目   1日目   34日目   6日目   5日目   1日目~   5日目  
                            商品タイプ 試験紙 試験紙 - - 試験紙 - 試験紙 試験紙 - - - 濾紙 試験紙
                            サイズ(mm) 7X70 9X85 - - - - - 20X70 - - - - -
                            品名 よう化カリウムでんぷん紙 - - - - - - - - - - - -
                            TGKコード 0567-44-01-25 0567-44-03-12 - - - - - - - - - - -
                            メーカー品番 7810070 7020030 - - - - - - - - - - -

                            よう化カリウムでんぷん紙のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)