絶縁ニッパー E10818

絶縁ニッパー E10818

通常単価:
2,988
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。

基本スペック

  • 全長(mm)
    180
  • 切断能力:軟線(φmm)
    2.6
  • 切断能力:中硬線(φmm)
    2.4
  • 切断能力:硬線(φmm)
    2
  • 特長
    金属部分材質:クロムバナジウム鋼
  • JANコード
    4545301066660

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

2,988

型番 : E10818
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価 2,988

スペック

  • 全長(mm)
    180
  • 切断能力:軟線(φmm)
    2.6
  • 切断能力:中硬線(φmm)
    2.4
  • 切断能力:硬線(φmm)
    2
  • 特長
    金属部分材質:クロムバナジウム鋼
  • JANコード
    4545301066660

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

絶縁ニッパー E10818のレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    商品本来の機能は問題ありません。
    ただ以外に持ち手部分が大きく手が小さい人には扱いづらいかもしれません。フック等をひっかけられる穴があると便利だと思いました。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。