絶縁ウォーターポンププライヤー

絶縁ウォーターポンププライヤー

通常単価:
3,988円~
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
全長(mm)

絞り込み

  • 250
  • 300
  • 解除
つかみ能力(mm)

絞り込み

  • 28
  • 35
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4545301066707
  • 4545301066714
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
250
28
4545301066707

1日目

当日出荷可能

3,988

型番 : E11625
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価 3,988

スペック

  • 適用規格
    欧州規格EN60900
  • 全長(mm)
    250
  • つかみ能力(mm)
    28
  • 特長
    金属部分材質:クロムバナジウム鋼
  • JANコード
    4545301066707
300
35
4545301066714

1日目

当日出荷可能

4,788

型番 : E11630
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価 4,788

スペック

  • 適用規格
    欧州規格EN60900
  • 全長(mm)
    300
  • つかみ能力(mm)
    35
  • 特長
    金属部分材質:クロムバナジウム鋼
  • JANコード
    4545301066714

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

絶縁ウォーターポンププライヤーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)