絶縁ナイフ (皮むき用) E51018

絶縁ナイフ (皮むき用) E51018

通常単価:
1,988
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。

基本スペック

  • 刃長(mm)
    50
  • 全長(mm)
    180
  • 特長
    金属部分材質:クロムバナジウム鋼
  • JANコード
    4545301067803

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

1,988

型番 : E51018
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価 1,988

スペック

  • 刃長(mm)
    50
  • 全長(mm)
    180
  • 特長
    金属部分材質:クロムバナジウム鋼
  • JANコード
    4545301067803

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

絶縁ナイフ (皮むき用) E51018のレビュー