絶縁ナイフ (ケーブルナイフ用) E50418

絶縁ナイフ (ケーブルナイフ用) E50418

通常単価:
1,861
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。

基本スペック

  • 刃長(mm)
    50
  • 全長(mm)
    180
  • 特長
    金属部分材質:クロムバナジウム鋼
  • JANコード
    4545301067780

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

1,861

型番 : E50418
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価 1,861

スペック

  • 刃長(mm)
    50
  • 全長(mm)
    180
  • 特長
    金属部分材質:クロムバナジウム鋼
  • JANコード
    4545301067780

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

絶縁ナイフ (ケーブルナイフ用) E50418のレビュー

評価 1.0 平均 1.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • リード線、薄い金属板の切断2019/08/08
    評価 1.01.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    リード線や薄い金属板の切断用に購入しました。
    フタが固くフタをナイフから外すとき、振り回してしまう為危険です。
    どうも、勘合部にバリがあったようでそれを取ると軽い力でもフタをナイフから取り外しできました。出荷確認時に適度な力で取り外しできるようなチェックを入れてほしいと感じました。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

    ミスミからのコメント

    この度はお客様のご期待に添えず誠に申し訳ございませんでした。頂戴致しました貴重なご意見はメーカーにフィードバックを行い、品質改善に努めます。今後とも忌憚ないご意見を何卒宜しくお願い申し上げます。