電子天びん 秤量(g) 220~6200

電子天びん 秤量(g) 220~6200
通常単価:
132,300円~
通常出荷日:
1日目~

耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー“ユニブロック”を搭載しています。天秤のデータをEXcelR等に通信ソフト不要で取り込める特許“WindowsR直結機能”を搭載しています(接続ケーブル別売)。ワイドレンジタイプ。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

16 の型番候補があります候補を表示

型番
1-6733-01
1-6733-02
1-6733-03
1-6733-04
1-6733-05
1-6733-06
1-6733-07
1-6733-08
1-6735-01
1-6735-02
1-6735-03
1-6735-04
1-6735-05
1-6735-06
1-6735-07
1-6735-08
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最小表示
(mg)
秤量
(g)
重量
(g)
仕様 皿サイズ
(mm)
メーカー商品名 型番 JANコード 電源詳細 特長 内容量

132,300円

1個

15日目

1220約2700UX/ワイドレンジ型約108×105電子天秤(ワイドレンジ型)UX220H220H4540217001101AC100V 12VA(ACアダプター付属)耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー“ユニブロック”を搭載しています。天秤のデータをEXcel®等に通信ソフト不要で取り込める特許“WindowsR直結機能”を搭載しています(接続ケーブル別売)。個数・%・カラット等、豊富な計量モードが選択できます。 Sタイプは計測時間がわずか0.7秒です。1台

142,100円

1個

15日目

1420約2700UX/ワイドレンジ型約108×105電子天秤(ワイドレンジ型)UX420H420H4540217001118AC100V 12VA(ACアダプター付属)耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー“ユニブロック”を搭載しています。天秤のデータをEXcel®等に通信ソフト不要で取り込める特許“WindowsR直結機能”を搭載しています(接続ケーブル別売)。個数・%・カラット等、豊富な計量モードが選択できます。 Sタイプは計測時間がわずか0.7秒です。1台

151,900円

1個

1日目

1620約2700UX/ワイドレンジ型約108×105電子天秤(ワイドレンジ型)UX620H620H4540217000227AC100V 12VA(ACアダプター付属)耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー“ユニブロック”を搭載しています。天秤のデータをEXcel®等に通信ソフト不要で取り込める特許“WindowsR直結機能”を搭載しています(接続ケーブル別売)。個数・%・カラット等、豊富な計量モードが選択できます。 Sタイプは計測時間がわずか0.7秒です。1台

132,300円

1個

1日目

102200約2900UX/ワイドレンジ型約170×180電子天秤(ワイドレンジ型)UX2200H2200H4540217001125AC100V 12VA(ACアダプター付属)耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー“ユニブロック”を搭載しています。天秤のデータをEXcel®等に通信ソフト不要で取り込める特許“WindowsR直結機能”を搭載しています(接続ケーブル別売)。個数・%・カラット等、豊富な計量モードが選択できます。 Sタイプは計測時間がわずか0.7秒です。1台

142,100円

1個

1日目

104200約2900UX/ワイドレンジ型約170×180電子天秤(ワイドレンジ型)UX4200H4200H4540217001132AC100V 12VA(ACアダプター付属)耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー“ユニブロック”を搭載しています。天秤のデータをEXcel®等に通信ソフト不要で取り込める特許“WindowsR直結機能”を搭載しています(接続ケーブル別売)。個数・%・カラット等、豊富な計量モードが選択できます。 Sタイプは計測時間がわずか0.7秒です。1台

147,000円

1個

1日目

106200約2900UX/ワイドレンジ型約170×180電子天秤(ワイドレンジ型)UX6200H6200H4540217000234AC100V 12VA(ACアダプター付属)耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー“ユニブロック”を搭載しています。天秤のデータをEXcel®等に通信ソフト不要で取り込める特許“WindowsR直結機能”を搭載しています(接続ケーブル別売)。個数・%・カラット等、豊富な計量モードが選択できます。 Sタイプは計測時間がわずか0.7秒です。1台

161,700円

1個

15日目

1820約2700UX/ワイドレンジ型約108×105電子天びんUX820H820H4540217003181AC100V 12VA(ACアダプター付属)耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー“ユニブロック”を搭載しています。天秤のデータをEXcel®等に通信ソフト不要で取り込める特許“WindowsR直結機能”を搭載しています(接続ケーブル別売)。個数・%・カラット等、豊富な計量モードが選択できます。 Sタイプは計測時間がわずか0.7秒です。1台

181,300円

1個

1日目

11020約2700UX/ワイドレンジ型約108×105電子天びんUX1020H1020H4540217003198AC100V 12VA(ACアダプター付属)耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー“ユニブロック”を搭載しています。天秤のデータをEXcel®等に通信ソフト不要で取り込める特許“WindowsR直結機能”を搭載しています(接続ケーブル別売)。個数・%・カラット等、豊富な計量モードが選択できます。 Sタイプは計測時間がわずか0.7秒です。1台

168,560円

1個

15日目

1220約3400UW/校正分銅内蔵・ワイドレンジ型約108×105電子天秤(校正分銅内蔵)UW220H220H4540217001170AC100V 12VA(ACアダプター付属)耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー“ユニブロック”を搭載しています。天秤のデータをEXcel®等に通信ソフト不要で取り込める特許“WindowsR直結機能”を搭載しています(接続ケーブル別売)。個数・%・カラット等、豊富な計量モードが選択できます。 Sタイプは計測時間がわずか0.7秒です。ボタン1つで必要な時にいつでも校正可能です。温度変化を感じ取り、自動的に校正を行う“PSC完全自動校正機能”を搭載しています。1台

176,400円

1個

6日目

1420約3400UW/校正分銅内蔵・ワイドレンジ型約108×105電子天秤(校正分銅内蔵)UW420H420H4540217001187AC100V 12VA(ACアダプター付属)耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー“ユニブロック”を搭載しています。天秤のデータをEXcel®等に通信ソフト不要で取り込める特許“WindowsR直結機能”を搭載しています(接続ケーブル別売)。個数・%・カラット等、豊富な計量モードが選択できます。 Sタイプは計測時間がわずか0.7秒です。ボタン1つで必要な時にいつでも校正可能です。温度変化を感じ取り、自動的に校正を行う“PSC完全自動校正機能”を搭載しています。1台

200,900円

1個

15日目

1620約3400UW/校正分銅内蔵・ワイドレンジ型約108×105電子天秤(校正分銅内蔵)UW620H620H4540217000333AC100V 12VA(ACアダプター付属)耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー“ユニブロック”を搭載しています。天秤のデータをEXcel®等に通信ソフト不要で取り込める特許“WindowsR直結機能”を搭載しています(接続ケーブル別売)。個数・%・カラット等、豊富な計量モードが選択できます。 Sタイプは計測時間がわずか0.7秒です。ボタン1つで必要な時にいつでも校正可能です。温度変化を感じ取り、自動的に校正を行う“PSC完全自動校正機能”を搭載しています。1台

168,560円

1個

15日目

102200約4600UW/校正分銅内蔵・ワイドレンジ型約170×180電子天秤(校正分銅内蔵)UW2200H2200H4540217001194AC100V 12VA(ACアダプター付属)耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー“ユニブロック”を搭載しています。天秤のデータをEXcel®等に通信ソフト不要で取り込める特許“WindowsR直結機能”を搭載しています(接続ケーブル別売)。個数・%・カラット等、豊富な計量モードが選択できます。 Sタイプは計測時間がわずか0.7秒です。ボタン1つで必要な時にいつでも校正可能です。温度変化を感じ取り、自動的に校正を行う“PSC完全自動校正機能”を搭載しています。1台

176,400円

1個

1日目

104200約4600UW/校正分銅内蔵・ワイドレンジ型約170×180電子天秤(校正分銅内蔵)UW4200H4200H4540217001200AC100V 12VA(ACアダプター付属)耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー“ユニブロック”を搭載しています。天秤のデータをEXcel®等に通信ソフト不要で取り込める特許“WindowsR直結機能”を搭載しています(接続ケーブル別売)。個数・%・カラット等、豊富な計量モードが選択できます。 Sタイプは計測時間がわずか0.7秒です。ボタン1つで必要な時にいつでも校正可能です。温度変化を感じ取り、自動的に校正を行う“PSC完全自動校正機能”を搭載しています。1台

196,000円

1個

1日目

106200約4600UW/校正分銅内蔵・ワイドレンジ型約170×180電子天秤(校正分銅内蔵)UW6200H6200H4540217000340AC100V 12VA(ACアダプター付属)耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー“ユニブロック”を搭載しています。天秤のデータをEXcel®等に通信ソフト不要で取り込める特許“WindowsR直結機能”を搭載しています(接続ケーブル別売)。個数・%・カラット等、豊富な計量モードが選択できます。 Sタイプは計測時間がわずか0.7秒です。ボタン1つで必要な時にいつでも校正可能です。温度変化を感じ取り、自動的に校正を行う“PSC完全自動校正機能”を搭載しています。1台

215,600円

1個

お見積り

1820約3400UW/校正分銅内蔵・ワイドレンジ型約108×105電子天びんUW820H820H4540217003204AC100V 12VA(ACアダプター付属)耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー“ユニブロック”を搭載しています。天秤のデータをEXcel®等に通信ソフト不要で取り込める特許“WindowsR直結機能”を搭載しています(接続ケーブル別売)。個数・%・カラット等、豊富な計量モードが選択できます。 Sタイプは計測時間がわずか0.7秒です。ボタン1つで必要な時にいつでも校正可能です。温度変化を感じ取り、自動的に校正を行う“PSC完全自動校正機能”を搭載しています。1台

235,200円

1個

1日目

11020約3400UW/校正分銅内蔵・ワイドレンジ型約108×105電子天びんUW1020H1020H4540217003211AC100V 12VA(ACアダプター付属)耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー“ユニブロック”を搭載しています。天秤のデータをEXcel®等に通信ソフト不要で取り込める特許“WindowsR直結機能”を搭載しています(接続ケーブル別売)。個数・%・カラット等、豊富な計量モードが選択できます。 Sタイプは計測時間がわずか0.7秒です。ボタン1つで必要な時にいつでも校正可能です。温度変化を感じ取り、自動的に校正を行う“PSC完全自動校正機能”を搭載しています。1台

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

分銅 画像

分銅

アズワン

標準分銅 画像

標準分銅

アズワン

基本情報

商品タイプ 電子天秤 電源(V) AC100 内容量 1台

電子天びん 秤量(g) 220~6200のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)