(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

外径ねじ切りチップ 16ER/L○○TR

外径ねじ切りチップ 16ER/L○○TR
通常単価:
1,657円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

30°台形ねじ(Tr) さらい刃なし30°

型番

4 の型番候補があります候補を表示

型番
16ER200TR-PR1115
16ER200TR-TC60M
16ER300TR-PR1115
16ER300TR-TC60M
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ピッチ(ねじ切り用) 材質 φd A S T θ 適用ねじ ピッチmm

1,781円

5個

3日目

2PR111549.5251.63.6830゚Tr2

1,657円

10個

お見積り

2TC60M49.5251.63.6830゚Tr2

1,781円

5個

在庫品1日目

当日出荷可能

3PR111549.5251.63.6830゚Tr3.0

1,657円

10個

3日目

3TC60M49.5251.63.6830゚Tr3.0

Loading...

  1. 1

基本情報

形状 T(三角形) 用途 ねじ切り 利用可能コーナー数 3
被削材 鋼 / ステンレス鋼 すくい角 ポジ 勝手 右勝手
ノーズR 0.2 外径/内径(ねじ切り用) 外径 ねじ種類(ねじ切り用) 台形30°
0.2

外径ねじ切りチップ 16ER/L○○TRのレビュー