(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/4 SQディープソケットセット (六角)

1/4 SQディープソケットセット (六角)
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
2,832
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケットのセット。
・ボルト・ナットを傷めない面接触タイプ。
・ソケットホルダー付。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

11431

 
型番
11431
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
特長 セット内容

2,832円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。 ソケット4・5・6・7・8・10・11・12・13mm、ソケットホルダー付き

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

単品・セット区分 セット品 用途 手作業用 ソケット形状 6角
二面幅寸法(S寸法) 10 / 11 / 12 / 13 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 全長(L寸法)(mm) 49.5 JANコード 4712818930702

1/4 SQディープソケットセット (六角)の型番11431のページです。
型番11431に関する仕様情報を記載しております。

11431で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

1/4 SQディープソケットセット (六角)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)