(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

インサート ひし形穴つき35°ネガ VNMG 「中切削」

インサート ひし形穴つき35°ネガ VNMG 「中切削」
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
774円~
通常出荷日:
1日目

【仕様】
・ブレーカ記号:なし。(全周)
・形状:ひし形穴つき35°。
・すくい角:ネガ。
【用途】
・中切削。

PDF

外形図

外形図

ネガ、M級、 35度ひし形全周ブレーカ付きインサート、中切削用

形番ldsd1ap
(min)
ap
(max)
ft
(min)
ft
(max)
Tough ‹————› Hard
材種 & Vc
  VNMG160404 16.69.5254.763.811.006.000.200.40TH10 AH120 AH110 T9135 T9125 T9115 T5125 T5115 
T9105 T5105 NS9530 
  VNMG160408 16.69.5254.763.811.006.000.200.40TH10 AH120 AH110 T9135 T9125 T9115 T5125 T5115 
T9105 T5105 NS9530 
  VNMG160412 16.69.5254.763.811.006.000.200.40T9125 T9115 T5125 T5115 T5105 NS9530 
型番
VNMG160404-AH110
VNMG160404-AH120
VNMG160404-NS9530
VNMG160404-T5105
VNMG160404-T5115
VNMG160404-T5125
VNMG160404-T515
VNMG160404-T9105
VNMG160404-T9115
VNMG160404-T9125
VNMG160404-T9135
VNMG160404-TH10
VNMG160408-AH110
VNMG160408-AH120
VNMG160408-NS9530
VNMG160408-T5105
VNMG160408-T5115
VNMG160408-T5125
VNMG160408-T515
VNMG160408-T9105
VNMG160408-T9115
VNMG160408-T9125
VNMG160408-T9135
VNMG160408-T9215
VNMG160408-TH10
VNMG160412-NS9530
VNMG160412-T5105
VNMG160412-T5115
VNMG160412-T5125
VNMG160412-T515
VNMG160412-T9115
VNMG160412-T9125
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 コーナー半径 (rE) 材種 材種分類

1,015円

10個

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 0.4 AH110 CVDコーティング

1,015円

10個

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 0.4 AH120 CVDコーティング

774円

10個

1日目

鋼 / 鋳鉄 0.4 NS9530 サーメット

1,015円

10個

1日目

鋳鉄 0.4 T5105 CVDコーティング

1,015円

10個

1日目

鋳鉄 0.4 T5115 CVDコーティング

1,015円

10個

1日目

鋳鉄 0.4 T5125 CVDコーティング

1,015円

10個

1日目

鋳鉄 0.4 T515 CVDコーティング

1,015円

10個

1日目

鋼 / 鋳鉄 0.4 T9105 CVDコーティング

1,015円

10個

1日目

鋼 / 鋳鉄 0.4 T9115 CVDコーティング

1,015円

10個

1日目

0.4 T9125 CVDコーティング

1,015円

10個

1日目

0.4 T9135 CVDコーティング

774円

10個

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 0.4 TH10 超硬

1,015円

10個

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 0.8 AH110 CVDコーティング

1,015円

10個

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 0.8 AH120 コーティング

774円

10個

1日目

鋼 / 鋳鉄 0.8 NS9530 サーメット

1,015円

10個

1日目

鋳鉄 0.8 T5105 CVDコーティング

1,015円

10個

1日目

鋳鉄 0.8 T5115 CVDコーティング

1,015円

10個

1日目

鋳鉄 0.8 T5125 CVDコーティング

1,015円

10個

1日目

鋳鉄 0.8 T515 CVDコーティング

1,015円

10個

1日目

鋼 / 鋳鉄 0.8 T9105 CVDコーティング

1,015円

10個

1日目

鋼 / 鋳鉄 0.8 T9115 CVDコーティング

1,015円

10個

1日目

0.8 T9125 CVDコーティング

1,015円

10個

1日目

0.8 T9135 CVDコーティング

1,006円

10個

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 0.8 T9215 CVDコーティング

774円

10個

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 0.8 TH10 超硬

774円

10個

1日目

鋼 / 鋳鉄 1.2 NS9530 サーメット

1,015円

10個

1日目

鋳鉄 1.2 T5105 CVDコーティング

1,015円

10個

1日目

鋳鉄 1.2 T5115 CVDコーティング

1,015円

10個

1日目

鋳鉄 1.2 T5125 CVDコーティング

1,015円

10個

1日目

鋳鉄 1.2 T515 CVDコーティング

1,015円

10個

1日目

鋼 / 鋳鉄 1.2 T9115 CVDコーティング

1,015円

10個

1日目

1.2 T9125 CVDコーティング

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

セフティ荒神ほうき パーム 画像

セフティ荒神ほうき パーム

八ツ矢工業

釘・釘金など金属部品は不使用。誤って機械に噛んでしまっても刃こぼれなど、機械を破損しにくいほうき。

293シリーズクーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX 画像

293シリーズクーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX

ミツトヨ

世界最高レベルの高性能を実現。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減。

エクスカリバ―MT3200 画像

エクスカリバ―MT3200

ミスミ

切削・研削加工で使用頂ける高性能の加工液。

基本情報

形状 V(35°ひし形) 用途 外径・内径 ブレーカー用途 中切削
すくい角 ネガ 勝手 勝手なし 外径/内径 兼用
ブレーカー記号 全周 寸法 L(mm) 16.6 Φd(mm) 9.525
φd1(mm) 3.81 厚さ s(mm) 4.76

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

インサート ひし形穴つき35°ネガ VNMG 「中切削」のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)