デジタルマルチメーター AD-5523A

デジタルマルチメーター AD-5523A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • AD-5523A
  • 校正証明書
  • 検査成績書
  • トレーサビリティ体系図
通常単価:
2,688円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

最大カウント数4,000カウント可能な、カード・手帳タイプのデジタルマルチメーター。
【特長】
・手帳型収納ケースを付属。
・本体は薄いカードタイプで、手帳型ケースに収納可能。
・データホールド機能付き。
・オート/マニュアル切り替え可能。
【用途】
・電気設計開発者。
・工作/ホビー。
・ビルメンテナンス。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

デジタルマルチメーター AD-5523Aの特長

各部名称

各部名称

基本性能

表示桁数電圧測定電流測定抵抗測定導通テストダイオードテスト
4,000直流 交流なしありありあり
  • 最大カウント数4,000カウント
  • データホールド機能
  • オート/マニュアル切り替え
  • 手帳型収納ケースを付属

製品仕様

直流電圧レンジ:400m/4/40/400/600V、精度:±(0.7%rdg+3dgts)(最高確度)
交流電圧レンジ:400m/4/40/400/600V、精度:±(1.0%rdg+5dgts)(最高確度)
抵抗レンジ:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ、精度:±(1.5%rdg+5dgts)(最高確度)
導通テスト約70Ω以下でブザー音
電源LR44形ボタン電池2個 電池寿命:約60時間
外形寸法56(W)×112(H)×10.5(D)mm
本体質量約100g(電池含む)
付属品手帳形ケース、モニタ用電池、取扱説明書(テストリードのケーブルは本体と直接つながっています)
型番
AD5523A-00A00
AD-5523A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード JANコード 電源 電池寿命 質量
(g)
付属品

25,358円

1個

11日目

-4981046913799LR44形ボタン電池2個約60時間約100(電池含む)手帳形ケース、モニタ用電池、取扱説明書 (テストリードのケーブルは本体と直接つながっています)、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図

2,688円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

368-9301-LR44形ボタン電池2個約60時間約100(電池含む)手帳形ケース、モニタ用電池、取扱説明書 (テストリードのケーブルは本体と直接つながっています)

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ツールケース B-80 画像

ツールケース B-80

ホーザン

容量が大きく用途も広い、継ぎ目がなく高強度な仕上がりのツールケース。アルミ合金の板をプレス成型した外板を使用し、アルミフレームにガスケットをインサート、水やホコリの侵入を防ぎます。商品の保管、持ち運びに便利です。

ゴム極薄手袋 100P 画像

ゴム極薄手袋 100P

コメリ

やわらかで指の動きなめらか、使いやすく、疲れにくい、左右どちらにも使える兼用タイプのゴム手袋。手を汚したくない作業に便利です。

SW-111 大画面ストップウォッチ 画像

SW-111 大画面ストップウォッチ

ドリテック

文字が大きくて読みやすい大画面ストップウォッチ。1/100秒ストップウォッチ機能・スプリットタイム計測機能・時計機能、アラーム機能・カレンダー表示機能付き。時間の測定に便利です。

基本情報

商品タイプ デジタルテスタ 直流電圧(V) 400m/4/40/400/600 交流電圧(V) 400m/4/40/400/600
抵抗(Ω) 400/4k/40k/400k/4M/40M 幅(mm) 56 奥行(mm) 10.5
高さ(mm) 112 導通テスト 約70Ω以下でブザー音

デジタルマルチメーター AD-5523Aのレビュー