スマルク スマートトルクハンドル

スマルク スマートトルクハンドル
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,985円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転します。
【用途】
・スローアウェイ式のチップ交換、樹脂等のデリケートな製品締め付け作業、その他トルク管理が必要とされる精密作業。

PDF

型番

6 の型番候補があります候補を表示

 
型番
PRC-SRTX6
PRC-SRTX7
PRC-SRTX8
PRC-SRTX9
PRC-SRTX10
PRC-SRTX15
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トルク調整範囲(cN・m) サイズ JANコード セット内容

1,988円

1個

1日目

当日出荷可能

60TX64545301064185ハンドル本体(T6)、25mmビット×2本、50mmビット×2本

1,988円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

90TX74545301064192ハンドル本体(T7)、25mmビット×2本、50mmビット×2本

1,985円

1個

1日目

当日出荷可能

120TX84545301064208ハンドル本体(T8)、25mmビット×2本、50mmビット×2本

1,988円

1個

1日目

当日出荷可能

140TX94545301064215ハンドル本体(T9)、25mmビット×2本、50mmビット×2本

1,988円

1個

1日目

当日出荷可能

200TX104545301064222ハンドル本体(T10)、25mmビット×2本、50mmビット×2本

1,988円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

300TX154545301064239ハンドル本体(T15)、25mmビット×2本、50mmビット×2本

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ 単能型 トルク精度(±%) 10 ヘッド交換有無

スマルク スマートトルクハンドルのレビュー