スパイラルタップシリーズ 一般用ウィットねじ EX-SFT-W-L

スパイラルタップシリーズ 一般用ウィットねじ EX-SFT-W-L
通常単価:
1,476円~
通常出荷日:
1日目~  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【仕様】
・形状:スパイラルタップ
・ネジ種類:ウィット
・食付き部山数:2.5P
・被削材:中炭素鋼(C含有量0.25~0.45%)[○] / 合金鋼(SCM)[○] / ダクタイル鋳鉄(FCD)[○] / 銅(Cu)[○] / 黄銅(Bs)[○] / 黄銅鋳鉄(BsC)[○] / 青銅(PB)[○] / アルミ圧延材(AL)[○] / アルミ合金鋳物(AC、ADC)[○] / マグネシウム合金鋳物(MC)[○] / 亜鉛合金鋳物(ZDC)[○] / 熱可塑性プラスチック(塩化ビニール、ナイロン等)[○]

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EX-SFT-W5/16-18-L

型番
EX-SFT-W5/16-18-L
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び ピッチ、山数
(mm)

(mm)
精度 シャンク径
(mm)
ツールNo.

1,692円

1個

お見積り

W5/161870OH26.119704

Loading...

  1. 1

基本情報

ネジ種類 ウィット 食付き部山数 2.5P 工具材種 バナジウムハイス
被削材 中炭素鋼(C含有量0.25~0.45%) / 合金鋼(SCM) / ダクタイル鋳鉄(FCD) / 銅(Cu) / 黄銅(Bs) / 黄銅鋳鉄(BsC) / 青銅(PB) / アルミ圧延材(AL) / アルミ合金鋳物(AC、ADC) / マグネシウム合金鋳物(MC) / 亜鉛合金鋳物(ZDC) / 熱可塑性プラスチック(塩化ビニール、ナイロン等) タップ種類 スパイラルタップ 穴種類 止り穴用
コーティング有無 コーティング種類 ノンコート ねじ左右 左ねじ

スパイラルタップシリーズ 一般用ウィットねじ EX-SFT-W-Lの型番EX-SFT-W5/16-18-Lのページです。
型番EX-SFT-W5/16-18-Lに関する仕様情報を記載しております。

EX-SFT-W5/16-18-Lで型番確定

スパイラルタップシリーズ 一般用ウィットねじ EX-SFT-W-Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EX-SFT-W1/2-12-L
EX-SFT-W1/4-20-L
EX-SFT-W3/4-10-L
EX-SFT-W3/8-16-L
EX-SFT-W5/8-11-L
EX-SFT-W7/8-9-L
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び ピッチ、山数
(mm)

(mm)
精度 シャンク径
(mm)
ツールNo.

3,342円

1個

1日目

当日出荷可能

W1/21285OH2919707

1,476円

1個

1日目

当日出荷可能

W1/42062OH2619703

8,040円

1個

1日目

当日出荷可能

W3/410105OH21419710

2,082円

1個

1日目

当日出荷可能

W3/81675OH2719705

5,304円

1個

1日目

当日出荷可能

W5/81195OH21219709

12,360円

1個

お見積り

W7/89115OH21719711