レーザーロボFine3C

レーザーロボFine3C
通常単価:
224,830
通常出荷日:
2日目

コーンプリズム採用で360°継ぎ目の無いラインが出る、各種墨つけ基準出し用のレーザー墨出器。
【特長】
・レーザー照射は縦フルライン×2・横フルライン・地墨ポイント。
・電子水平センサーと、超減速比コアレスモーターの採用による自動整準。
・振動の大きな現場でも安定したラインを照射可能。
・自動補正範囲は±4°で、4°を超えるとレーザー光が消え、誤った基準出しを防ぐことができる。
・急な雨やホコリの多い現場でも安心な防塵・防水構造IP54。
【用途】
・雨の日やホコリの多い現場での墨つけ基準出しに最適。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

77098

世界初コーンプリズム採用による360°継ぎ目なしラインで作業効率が大幅にアップ

77096:レーザーロボ Fine3C1フルライン・地墨ポイント

77096:レーザーロボ Fine3C1フルライン・地墨ポイント

レーザーロボ Fine 3Cの仕様について

製品コード77096
機種Fine 3C1
光源可視半導体レーザー
出力1mW以下(JISクラス2)
波長620~660nm
指示精度
ライン精度14mで±1mm
繰り返し精度14mで±1mm
鉛直点精度10mで±1mm
直角精度90゜で±0.0086゜
通り芯精度14mで±1mm
ライン出射角
ライン光幅5mで3mm以下
自動補正範囲±4゜
傾斜時警告自動補正範囲を超えるとレーザー光が消灯
回転微調整範囲 約2゜(10mで約300mm)
制動方式電子水平センサーとモーターによる自動整準
電源単3アルカリ乾電池 3本 / 付属ACアダプター
連続使用可能時間(全ライン照射)約4時間
電池消耗警告
最大到達距離約20m(受光器使用時)
防塵・防水構造保護等級IP54 ※1
本体サイズ(mm)直径195×高さ230(ボディ部φ150)
製品質量(電池含)約2,000g

※1 防塵性能:粉塵が内部に侵入する事を防止する。若干の粉塵の侵入があっても正常な運動を阻害しない。防水性能:いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない。

製品コード
(品番)
品名
77096Fine 3C1 フルライン・地墨ポイント

電池付、箱入

付属品

付属品

  • 高級アルミケース
  • 板スパナ(三脚取付アダプター脱着用)
  • レーザーメガネ(レーザー光を見やすくします)
  • 専用ACアダプター
  • 単3アルカリ乾電池 4本
  • 5/8インチ用三脚取付アダプター(本体下部に装着済)

この商品の特長について

本体上面にクロスラインが出る(業界初)

本体上面にクロスラインが出る(業界初)

壁際ライン。入隅は10mmから、出隅は0mmから照射可能。

壁際ライン。入隅は10mmから、出隅は0mmから照射可能。

受光器対応 ※受光器は別売です。

受光器対応
※受光器は別売です。

盗難・火災補償

盗難・火災補償

世界初コーンプリズムを採用

世界初コーンプリズムを採用

超高精度凹面コーンプリズム採用で高輝度シームレスレーザーラインを1光源で360゜照射。

超高精度凹面コーンプリズム採用で高輝度シームレスレーザーラインを1光源で360゜照射。

電子水平センサーによる自動整準機能を採用。

電子水平センサーによる自動整準機能を採用。

ホコリの多い現場、急な雨でも安心な防塵・防水構造。

ホコリの多い現場、急な雨でも安心な防塵・防水構造。

自動補正範囲±4゜

自動補正範囲±4゜

2電源方式

2電源方式

77096:レーザーロボ Fine3C1 フルライン・地墨ポイント

77096:レーザーロボ Fine3C1
フルライン・地墨ポイント

型番
77098
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
光源 出力 波長
(nm)
鉛直点精度 直角精度 ライン光巾 傾斜時警告 回転微調整範囲 制動方式 最大到達距離
(m)
付属品 特長 質量
(g)

224,830円

1個

2日目

可視半導体レーザー1mW以下(JISクラス2)620~66010mで±1mm90°で±0.0086°5mで3mm 以下自動補正範囲を超えるとレーザー光が消灯約2°(10mで約300mm)電子水平センサーとモーターによる自動整準約20(受光器使用時)高級アルミケース・板スパナ・レーザーメガネ・専用ACアダプター・単3アルカリ乾電池 4本・5/8インチ用三脚取付アダプター(本体下部に装着済)超高精度凹面コーンプリズム採用で高輝度シームレスレーザーラインを1光源で360°照射することに成功しました。電子水平センサーによる自動整準機能を採用しました。振動の大きな現場でも安定したラインを照射します。ホコリの多い現場、急な雨でも安心な防塵・防水構造IP54です。自動補正範囲±4°なのでジンバル方式に比べ、 補正の範囲がアップしました。2電源方式なので現場に合わせてアルカリ乾電池と100V電源を選択することができます。1900

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ レーザー墨出器 レーザー照射 横全周 / 4方向縦 精度 ±1mm/14m
電源 単3アルカリ乾電池 3本/付属ACアダプター 縦(mm) 192 横(mm) 195
自動補正範囲(°) ±4 容器保護等級 IP54 直角精度 90°で±0.0086°
連続使用可能時間(時間) 約4(全ライン照射)

レーザーロボFine3Cの型番77098のページです。
型番77098に関する仕様情報を記載しております。

77098で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)