ピックアップマグネットアンテナ式(ライト付)

ピックアップマグネットアンテナ式(ライト付)
通常単価:
1,326
通常出荷日:
2日目

手の届かない場所の金属を拾ったり、金属粉除去に使用するハンドマグネット。
【特長】
・吸着力2kgf(20N)高輝度・長寿命の白色LEDライト搭載。
・異方性の強力なマグネットを使用。
・アンテナは伸縮自在でクリップ付なので、携帯・保管・使用に便利。
・高輝度・長寿命の白色LEDを採用。丈夫なステンレス製アンテナを採用(H-4)。
・握りやすく滑りにくいゴム製大型グリップを採用(H-4)。
【用途】
・狭い場所、暗い場所でもラクラク吸着。
・手の届かない場所のネジ等を拾ったり、鉄・非鉄金属の選別やドリルタップの鉄粉除去にも便利。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

72456

ピックアップマグネットの仕様

72456の外観

72456の外観

  • アンテナ全長 : 660mm
  • 電源 : アルカリ電池 LR44 3個(モニター用電池付)
  • 本体材質 : ステンレス、ゴム、真ちゅう
型番
72456
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
材質 電源 特長

1,326円

1個

2日目

本体:ステンレス、ゴム、真ちゅう アルカリ電池 LR44 3個(モニター用電池付)高輝度・長寿命の白色LEDを採用しました。丈夫なステンレス製アンテナを採用しました。握りやすく滑りにくいゴム製大型グリップを採用しました。

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

点検鏡 LEDライト付 画像

点検鏡 LEDライト付

シンワ測定

暗くても、狭くても、バッチリ見えるLEDライト付点検鏡 。高輝度LEDライト30,000mcd。

ピックアップツール(爪式) 画像

ピックアップツール(爪式)

ミスミ

全長615mm爪式ピックアップツール。マグネットとライト付。

SDカード対応式工業内視鏡 画像

SDカード対応式工業内視鏡

STS

3.5インチ大型液晶モニター、最大4倍ズーム、画像180度回転機能搭載。内蔵メモリーのほか、SDカードに記録可能。

基本情報

マグネット吸着力(N) 20 マグネット径(mm) 18 全長(mm) 186~660(可変)
商品タイプ マグネットハンド

ピックアップマグネットアンテナ式(ライト付)の型番72456のページです。
型番72456に関する仕様情報を記載しております。

72456で型番確定

ピックアップマグネットアンテナ式(ライト付)のレビュー